(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二槽ゴミ入付シンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BSG2-126R
二槽ゴミ入付シンク ニソウゴミニュウツキシンク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
110,606円
税込単価
121,667円

【特長】・トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流し台
  • サイズ(mm):
    1200×600×800
  • キャスター:
  • シンク数:
    二槽
  • バックガード寸法奥行×高さ(mm):
    60×150
  • 質量(g):
    35000.0
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

型番

BSG2-126R 解除

Loading...

商品情報を表示

BSG2-126R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSG2-126R

136-2548
ゴミ受槽が向かって右側

1個

110,606( 121,667円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。
・パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS308)製です。
・さびにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
【用途】
・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二槽ゴミ入付シンクの型番BSG2-126Rのページです。
型番BSG2-126Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二槽ゴミ入付シンク

二槽ゴミ入付シンク

    マルゼン 三槽シンク(ホース付)

    マルゼン 三槽シンク(ホース付)

      二槽シンク SUS430(排水トラップ 大型180mm,水切りホース付)

      二槽シンク SUS430(排水トラップ 大型180mm,水切りホース付)

        マルゼン 舟型シンク1800×750×800(ホース付)

        マルゼン 舟型シンク1800×750×800(ホース付)

          舟型シンク(ホース付)

          舟型シンク(ホース付)

            舟形一槽シンク(SUS430)

            舟形一槽シンク(SUS430)

              マルゼン 舟型シンク バックガードなし1800×750×800(ホース付)

              マルゼン 舟型シンク バックガードなし1800×750×800(ホース付)

                舟型シンク バックガードなし(ホース付)

                舟型シンク バックガードなし(ホース付)

                  一槽水切付シンク(SUS430) キャスター無

                  一槽水切付シンク(SUS430) キャスター無

                    マルゼン 一槽シンク バックガードなし600×750×800(ホース付)

                    マルゼン 一槽シンク バックガードなし600×750×800(ホース付)

                      一槽シンク バックガードなし(ホース付)

                      一槽シンク バックガードなし(ホース付)

                        マルゼン 一槽シンク バックガードなし950×750×800(ホース付)

                        マルゼン 一槽シンク バックガードなし950×750×800(ホース付)

                          マルゼン 一槽シンク600×750×800(ホース付)

                          マルゼン 一槽シンク600×750×800(ホース付)

                            メーカー マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン
                            通常価格 110,606円 85,148円 62,216円 110,001円 77,796円 76,044円 105,129円 79,411円 57,149円 63,078円 43,710円 76,384円 63,078円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 流し台 流し台 流し台 - 流し台 流し台 - 流し台 流し台 - 流し台 - -
                            サイズ(mm) 1200×600×800 - - - - - - - - - - - -
                            キャスター - - - - -
                            シンク数 二槽 三槽 二槽 - 一槽 一槽 - 一槽 一槽 - 一槽 - -
                            バックガード寸法奥行×高さ(mm) 60×150 - - - 60×150 - - なし - - なし - -

                            二槽ゴミ入付シンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BSG2-126L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 仕様

                            110,606円

                            ( 121,667円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            136-2512ゴミ受槽が向かって左側

                            サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました