(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブレーキシムグリース  (ブレーキシム用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブレーキシムグリース (ブレーキシム用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
728円
税込単価
801円

【特長】・モリブデン、グラファイト、金属粉末を配合したディスクブレーキシム専用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チューブ
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • JANコード:
    4906725030215
  • トラスココード:
    868-2853
  • 容量(g):
    50

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSG-005

48個

728( 801円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モリブデン、グラファイト、金属粉末を配合したディスクブレーキシム専用の潤滑剤です。
【用途】
・車輌のディスクブレーキに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブレーキシムグリース (ブレーキシム用) の型番BSG-005のページです。
型番BSG-005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブレーキシムグリース  (ブレーキシム用)

ブレーキシムグリース (ブレーキシム用)

    カートリッジグリース

    カートリッジグリース

      -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

      -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

        シリコーングリース 白色

        シリコーングリース 白色

          バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

          バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

            80g 潤滑グリース(プラステック用/シリコーングリース)

            80g 潤滑グリース(プラステック用/シリコーングリース)

              クリューバー NOKグリース KLUBERSYNTHUH164-2403

              クリューバー NOKグリース KLUBERSYNTHUH164-2403

                バリエルタ 真空用フッ素グリス

                バリエルタ 真空用フッ素グリス

                  60g ブレーキグリース(ラバー兼用)

                  60g ブレーキグリース(ラバー兼用)

                    TRUSCO ラバーグリス100g

                    TRUSCO ラバーグリス100g

                      DOWSIL 3140 RTV Coating

                      DOWSIL 3140 RTV Coating

                        ナフロンペースト

                        ナフロンペースト

                          シリコーングリース 使用温度 -30~170℃

                          シリコーングリース 使用温度 -30~170℃

                            メーカー 住鉱潤滑剤 エスコ エスコ 住鉱潤滑剤 クリューバー(NOKクリューバー) エスコ クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) エスコ トラスコ中山 東レ・ダウコーニング アズワン スリーボンド
                            通常価格 728円 1,350円 1,819円 1,976円 17,937円 2,820円 1,738円 18,744円 1,190円 1,951円 8,695円 7,152円 3,388円
                            通常出荷日 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   2日目  
                            種類 チューブ ルブリケーター関連品 チューブ チューブ チューブ チューブ - チューブ チューブ チューブ - チューブ -
                            耐水性 × - × - × × - × × - - -
                            耐熱性 × - × - × - -
                            耐食性 × - × - - × - - × - - - -
                            耐アルカリ性 × - × - - × - - × - - - -

                            ブレーキシムグリース (ブレーキシム用) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました