(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラストン 粘着マット 600mmx900mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラストン 粘着マット 600mmx900mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,117円
税込単価
22,129円

【特長】・優れた防じん効果を発揮します。・連番タックで残数確認が容易です。・水...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンマット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
    白、青
  • 幅(mm):
    600
  • 長さ(mm):
    900
  • 厚み(mm):
    1.5
  • トラスココード:
    810-6472
  • シート入数(枚):
    30枚積層
  • 材質1:
    ノーズクリップ:ポリアミド
  • 材質2:
    頭かけゴム紐:ポリエステル・ポリアミド
  • 材質3:
    アウターフィルター:ポリプロピレン不織布
  • 材質4:
    フィルター:帯電性ポリプロピレン
  • 質量(g):
    7000.000
  • フィルム厚み(μm):
    35μm(±5)

型番

BSC-MEC200 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSC-MEC200

1個

20,117( 22,129円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた防じん効果を発揮します。
・連番タックで残数確認が容易です。
・水溶性粘着剤を使用することにより、トルエン(溶剤)を使用しておりません。
・靴底や車輪に付着したちり、ほこりをキャッチします。
【用途】
・各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や食品工場に。
【商品仕様】
・色:白、青
・幅(mm):600
・長さ(mm):900
・厚さ(mm):1.5
・1ケース:30枚積層×8シート
・トラスココード:810-6472
・質量:7000g
【材質/仕上】
・フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブラストン 粘着マット 600mmx900mmの型番BSC-MEC200のページです。
型番BSC-MEC200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラストン 粘着マット 600mmx900mm

ブラストン 粘着マット 600mmx900mm

    粘着マットシート AST 透明

    粘着マットシート AST 透明

      クリーンマット フイルム積層タイプ

      クリーンマット フイルム積層タイプ

        コンドル 粘着マットDP-2 #15

        コンドル 粘着マットDP-2 #15

          クリーンマット 抗菌クリーンマット

          クリーンマット 抗菌クリーンマット

            ニューリブリードマット グリーン・グレー

            ニューリブリードマット グリーン・グレー

              粘着マットシートG 600×900・600×1200mm

              粘着マットシートG 600×900・600×1200mm

                粘着マットシート BS 青(60枚層)

                粘着マットシート BS 青(60枚層)

                  東京硝子 除菌マット エレガ 0701-57-29-01

                  東京硝子 除菌マット エレガ 0701-57-29-01

                    粘着性防じんマット

                    粘着性防じんマット

                      東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 1123-02

                      東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 1123-02

                        東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22

                        東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22

                          シンガー ウツノミヤ粘着マット600×900ブルー 30枚

                          シンガー ウツノミヤ粘着マット600×900ブルー 30枚

                            メーカー ブラストン テラモト オカモト 山崎産業 大日製罐 テラモト テラモト テラモト 東京硝子器械 ユニット 東京硝子器械 東京硝子器械 宇都宮製作
                            通常価格 20,117円 17,898円 22,349円 20,121円 14,613円 8,924円 22,000円 15,480円 22,317円 29,077円 12,767円 12,767円 1,681円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   8日目   1日目   6日目   9日目   11日目   9日目   7日目  
                            商品タイプ クリーンマット クリーンマット クリーンマット クリーンマット クリーンマット エントランスマット エントランスマット クリーンマット クリーンマット クリーンマット クリーンマット クリーンマット -
                            形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ - シートタイプ - - -
                            白、青 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 600 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 900 - - - - - - - - - - - -

                            ブラストン 粘着マット 600mmx900mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました