(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腕カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BSC-82001-B-F
腕カバー クリーンルームヨウマスク ホゴグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,433円
税込単価
1,576円

【特長】・超導電性加工繊維を使用したクリーンルーム用腕カバーです。【用途】・ク...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 質量(g):
    430.000
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 全長(cm):
    37

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

型番

BSC-82001-B-F 解除

Loading...

 
カタログを表示

BSC-82001-B-F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSC-82001-B-F

ブルー
810-6187
4582205161367

5個

1,433( 1,576円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超導電性加工繊維を使用したクリーンルーム用腕カバーです。
【用途】
・クリーンルーム内作業時に。
【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腕カバーの型番BSC-82001-B-Fのページです。
型番BSC-82001-B-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腕カバー

腕カバー

    380mm 腕カバー(ポリエチレン/12双)

    380mm 腕カバー(ポリエチレン/12双)

      クリーンアームカバー 白 FC919C-01

      クリーンアームカバー 白 FC919C-01

        無塵前掛

        無塵前掛

          マスク BSC-30001シリーズ

          マスク BSC-30001シリーズ

            457mm腕カバー

            457mm腕カバー

              ヘパマスク白

              ヘパマスク白

                クリーンアームカバー

                クリーンアームカバー

                  マックメイトKVクリーン 足カバー

                  マックメイトKVクリーン 足カバー

                    マックメイトKVクリーン 足カバー クリーンパック

                    マックメイトKVクリーン 足カバー クリーンパック

                      マスク BSC-30021

                      マスク BSC-30021

                        クリーンマスク 青・白 フリー

                        クリーンマスク 青・白 フリー

                          メーカー ブラストン エスコ アズワン 東京硝子器械 アズワン エスコ ゴールドウイン アズワン マックス(手袋) マックス(手袋) ブラストン ブラストン
                          通常価格 1,433円 1,870円 1,938円 23,772円 8,452円 720円 1,026円 1,121円 11,973円 12,727円 13,631円 9,385円
                          通常出荷日 1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   8日目   7日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          サイズ フリー - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 430.000 - - - - - - - - - - -
                          材質1 ポリエステル - - - - - - - - - - -
                          全長(cm) 37 - - - - - - - - - - -

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          BSC-82001-W-F
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          トラスココード JANコード

                          1,433円

                          ( 1,576円 )
                          5個 あり

                          2日目

                          ホワイト810-61884582205161350

                          クリーンアームカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました