(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャップ フリー 深かぶりタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャップ フリー 深かぶりタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,176円
税込価格
2,394円

【特長】・深かぶりタイプです・超導電性加工糸を使用しています・前面の紐でサイズ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャップ
  • 仕様:
    つば付き
  • サイズ:
    フリー
  • 質量(g):
    60
  • 詳細タイプ:
    深かぶりタイプ
  • 材質:
    ポリエステル

(i)ご注意

  • ウェア別売です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
JANコード
トラスココード
色詳細
詳細仕様
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
10000
4582205165174
447-5844
グリーン
クリーンパック仕様
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当

2個

2,176( 2,394円 )

4日目

10000
4582205165181
447-5852
ネイビー
クリーンパック仕様
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当

2個

2,176( 2,394円 )

2日目

ピンク
10000
4582205165198
447-5861
ピンク
クリーンパック仕様
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当

2個

2,176( 2,394円 )

1日目

その他
-
4582205165204
810-6239
イエロー
-
ISO Class7(Fed/STDクラス10005)相当/男女共用

2個

2,176( 2,394円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・深かぶりタイプです
・超導電性加工糸を使用しています
・前面の紐でサイズを調整できます
【用途】
・クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に

(i)ご注意

  • ウェア別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャップ フリー 深かぶりタイプ

キャップ フリー 深かぶりタイプ

    フード ポリエステル フリー

    フード ポリエステル フリー

      TCGCFW制電子グリッドキャップ深型

      TCGCFW制電子グリッドキャップ深型

        クリーンキャップAS469C(男女共用)

        クリーンキャップAS469C(男女共用)

          クリーンフード JK486C

          クリーンフード JK486C

            無塵帽子 白色

            無塵帽子 白色

              無塵帽子(クリーンフード) CJ4130

              無塵帽子(クリーンフード) CJ4130

                クリーンキャップ JB474C(M〜LL)

                クリーンキャップ JB474C(M〜LL)

                  TCGCAB制電子グリッドキャップ浅型

                  TCGCAB制電子グリッドキャップ浅型

                    超制電キャップ(つば付)

                    超制電キャップ(つば付)

                      ADCLEAN マスク付きフード 白 L

                      ADCLEAN マスク付きフード 白 L

                        メーカー ブラストン ブラストン トラスコ中山 アズワン アズワン 東京硝子器械 ケニス アズワン トラスコ中山 アズワン ガードナー
                        通常価格 2,176円 3,988円 1,620円 1,540円 3,260円 13,859円 1,539円 2,200円 1,568円 1,900円 2,500円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   1日目   7日目   7日目~   4日目   1日目~   8日目   8日目   5日目  
                        商品タイプ キャップ - - キャップ - - - キャップ - キャップ -
                        仕様 つば付き - - つば付き - - - つば付き - つば付き -
                        サイズ フリー - - フリー - - - - - - -
                        質量(g) 60 - - - - - - - - - -
                        詳細タイプ 深かぶりタイプ - - - - - - - - - -

                        キャップ フリー 深かぶりタイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました