(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸イス 座部:ポリプロピレン樹脂カバー

丸イス 座部:ポリプロピレン樹脂カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,691円 ~ 7,116円
税込価格
6,260円 ~ 7,828円

【特長】・作業用ハイタイプ丸イスです。【用途】・オフィス用。【材質】・座部:ポ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸型・円型
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 内容量:
    1脚

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

BSC-2RH-V-BK

CRS-42P-OG

CRS-42P-BL

CRS-42P-GR

CRS-46P-BL

CRS-46P-GR

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
詳細タイプ
座高(mm)
奥行(mm)
幅(mm)
座幅(mm)
特長1
座上下昇降機能
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4549043771240
412-9679
2200.0
座部:ポリプロピレン(PP)、ブロー成型品
脚部:φ22.2mmスチールパイプ(粉体塗装)
-
-
スチールパイプタイプ(粉体塗装)
420
-
-
300
リーズナブルで汎用的なスツールです。座面が樹脂製なのでお手入れが簡単です。
なし
1脚

1個

7,116( 7,828円 )

2日目

4549043771257
412-9687
2200.0
座部:ポリプロピレン(PP)、ブロー成型品
脚部:φ22.2mmスチールパイプ(粉体塗装)
-
-
スチールパイプタイプ(粉体塗装)
420
-
-
300
リーズナブルで汎用的なスツールです。座面が樹脂製なのでお手入れが簡単です。
なし
1脚

1個

5,691( 6,260円 )

1日目

4549043906598
772-3644
2200.0
座部:ポリプロピレン(PP)
脚部:φ22.2mmスチールパイプ(粉体塗装)
-
-
スチールパイプタイプ(粉体塗装)
420
-
-
300
-
-
1脚

1個

7,116( 7,828円 )

1日目

-
820-6565
2700.0
座:ブロー成形品
脚部:22.2φ丸パイプ(粉体塗装ホワイト)
脚部:スチール
幕:木製
スチールパイプタイプ(粉体塗装)
460
-
-
300
-
-
1脚

1個

6,148( 6,763円 )

5日目

4549043771257
820-6566
2700.0
座:ブロー成形品
脚部:22.2φ丸パイプ(粉体塗装ホワイト)
脚部:スチール
幕:木製
スチールパイプタイプ(粉体塗装)
460
-
-
300
-
-
1脚

1個

6,148( 6,763円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業用ハイタイプ丸イスです。
【用途】
・オフィス用。
【材質】
・座部:ポリプロピレン樹脂カバー
・クッション:ウレタンフォーム
・脚部:ガラス繊維強化ナイロン
・キャスター:ゴム●座:合板

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸イス 座部:ポリプロピレン樹脂カバー

丸イス 座部:ポリプロピレン樹脂カバー

    作業用チェア ガス式 φ376×H470-640

    作業用チェア ガス式 φ376×H470-640

      木製座作業椅子

      木製座作業椅子

        T6型 作業用チェア

        T6型 作業用チェア

          T5型 作業用チェア

          T5型 作業用チェア

            TRUSCO 作業用チェア ガス調整式 Φ360XH495-640 ブラック

            TRUSCO 作業用チェア ガス調整式 Φ360XH495-640 ブラック

              低作業用スツール 高さ調整 ブラック

              低作業用スツール 高さ調整 ブラック

                作業用チェア ガス調整式 φ315×H450-620 ブラック

                作業用チェア ガス調整式 φ315×H450-620 ブラック

                  作業用チェア サドル型 ガス調整式 WCS-380

                  作業用チェア サドル型 ガス調整式 WCS-380

                    TD-3型作業用チェア

                    TD-3型作業用チェア

                      製図用チェア T-6KR型

                      製図用チェア T-6KR型

                        作業用チェア サドル型 角度調整機能付 WCS-570

                        作業用チェア サドル型 角度調整機能付 WCS-570

                          作業用チェア ガス式 400×H410-520

                          作業用チェア ガス式 400×H410-520

                            メーカー アイリスチトセ トラスコ中山 ノーリツ ノーリツ ノーリツ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ノーリツ ノーリツ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 5,691円 27,126円 12,433円 9,957円 8,337円 27,430円 18,530円 23,647円 16,454円 8,230円 16,900円 32,197円 29,115円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   15日目   3日目~   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   16日目   1日目   1日目  
                            種類 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 - 丸型・円型 肘なし 丸型・円型 肘なし 丸型・円型 丸型・円型 肘なし 肘なし
                            グリーン購入法適合品 適合 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1脚 - - - - - - - - - - - -

                            丸イス 座部:ポリプロピレン樹脂カバーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            椅子
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/06
                            この商品は以前に社内で使用していたものが壊れましたので、代替え用に購入したものになります。以前のものとはつくり等全く異なるのですが、作業用の椅子としては支障なく使えています。軽くて丈夫なものが安価に購入できてよかったと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました