(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フード ポリエステル フリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フード ポリエステル フリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,988円
税込単価
4,387円

【特長】・超導電性加工繊維を使用しています【用途】・クリーンルームなどチリ、ホ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 仕様:
    つば無し
  • 色:
  • サイズ:
    フリー
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • JANコード:
    4582205163996
  • 質量(g):
    80
  • トラスココード:
    810-6216
  • 色詳細:
    ネイビー
  • 材質:
    ポリエステル
  • 備考:
    男女共用/ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当

(i)ご注意

  • ウェア別売です。

型番

BSC-20001-N-F 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSC-20001-N-F

2個

3,988( 4,387円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超導電性加工繊維を使用しています
【用途】
・クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に

(i)ご注意

  • ウェア別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フード ポリエステル フリーの型番BSC-20001-N-Fのページです。
型番BSC-20001-N-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フード ポリエステル フリー

フード ポリエステル フリー

    フード(ブラストン)

    フード(ブラストン)

      防塵キャップ 白 FH469C-01 FREE

      防塵キャップ 白 FH469C-01 FREE

        クリーンキャップ JE478C

        クリーンキャップ JE478C

          マジック付きフード PA1322

          マジック付きフード PA1322

            THN ヘアーネット フリーサイズ

            THN ヘアーネット フリーサイズ

              マジック付きフード PA1203

              マジック付きフード PA1203

                ヘアネット付キャップ フリーサイズ CJ4130シリーズ

                ヘアネット付キャップ フリーサイズ CJ4130シリーズ

                  汗取りバンド(1-4964-01)

                  汗取りバンド(1-4964-01)

                    防塵キャップ 青 FH456B-02

                    防塵キャップ 青 FH456B-02

                      メーカー ブラストン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 3,988円 2,268円 1,493円 2,204円 3,281円 1,059円 3,400円 1,532円 8,338円 1,550円
                      通常出荷日 1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                      商品タイプ フード フード - - フード - フード - - -
                      仕様 つば無し つば無し - - つば無し - つば無し - - -
                      - - - - - - - - -
                      サイズ フリー - - - - - - - - -
                      グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 100 - - 1000 - 100 - - -

                      フード ポリエステル フリーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました