(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フード(ビッグサイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BSC-20001-B-B
フード(ビッグサイズ) クリーンフード キャップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,854円
税込単価
3,139円

【特長】・布地に超導電性加工繊維を使用している為、制電環境に適しています。・耳...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    ビッグ
  • 質量(g):
    85.000
  • 材質1:
    ポリエステル
  • ISO Class:
    5
  • 頭囲(cm):
    69

(i)ご注意

  • ウェア・マスクは別売りです。
  • クリーンパックではありません。
  • ウェア別売です。

型番

BSC-20001-B-B 解除

Loading...

商品情報を表示

BSC-20001-B-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSC-20001-B-B

4582205163965
810-6161
-

2個

2,854( 3,139円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・布地に超導電性加工繊維を使用している為、制電環境に適しています。
・耳部分にメッシュを使用している為、作業中でも聞き取りやすいです。
・頭部のマジックテープでサイズ調整が可能です。
・前掛けがついている為、首からの発塵もしっかり防ぎます。
・洗濯して繰り返しご使用頂けます。
【用途】
・クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • ウェア・マスクは別売りです。
  • クリーンパックではありません。
  • ウェア別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フード(ビッグサイズ) の型番BSC-20001-B-Bのページです。
型番BSC-20001-B-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フード(ビッグサイズ)

フード(ビッグサイズ)

    無塵帽子(クリーンフード) CB4035

    無塵帽子(クリーンフード) CB4035

      フード(ブラストン)

      フード(ブラストン)

        防塵フード FX440C

        防塵フード FX440C

          クリーンルーム用清涼キャップ(青/クラス1-10万対応)

          クリーンルーム用清涼キャップ(青/クラス1-10万対応)

            アズピュアクリーンスーツ用フード(目出しタイプ)

            アズピュアクリーンスーツ用フード(目出しタイプ)

              ヘアーネット JZ505C

              ヘアーネット JZ505C

                キャップ(深かぶりタイプ)

                キャップ(深かぶりタイプ)

                  クリーンルーム用キャップ(白/クラス1000対応)

                  クリーンルーム用キャップ(白/クラス1000対応)

                    アズピュアクリーンルームキャップ

                    アズピュアクリーンルームキャップ

                      防塵キャップ 青 FH456B-02

                      防塵キャップ 青 FH456B-02

                        メーカー ブラストン ケニス アズワン アズワン エスコ アズワン アズワン アズワン エスコ アズワン アズワン
                        通常価格 2,776円 2,099円 2,268円 5,130円 3,330円 2,519円 530円 1,748円 2,420円 769円 1,550円
                        通常出荷日 4日目~   4日目   7日目   7日目~   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                        サイズ ビッグ - - - - - - - - - -
                        質量(g) 85.000 - - - - - - - - - -
                        材質1 ポリエステル - - - - - - - - - -
                        ISO Class 5 - - - - - - - - - -
                        頭囲(cm) 69 - - - - - - - - - -

                        フード(ビッグサイズ) のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        BSC-20001-W-B
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード トラスココード 色詳細

                        2,776円

                        ( 3,054円 )
                        2個 あり

                        7日目

                        4582205164016810-6164-

                        クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました