(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

綿スムス手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BSC-1-M
綿スムス手袋【12個入り】 セヌキテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,970円
税込単価
2,167円

【特長】・綿100%の為、吸汗性や装着感に優れています。・静電気の発生を抑えま...

詳細情報を確認する

  • ゲージ数:
    22.5
  • 材質1:
    綿100%
  • 色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番

BSC-1-M 解除

Loading...

製品特長・仕様

綿スムス手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

BSC-1-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
手のひら周り(cm)
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BSC-1-M

BSC-1-M

M
4582205161398
810-6242
22
7.9
200
19.6

1パック

12個入り

1,970( 2,167円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿100%の為、吸汗性や装着感に優れています。
・静電気の発生を抑えます。
・インナー手袋としてもご使用頂きます。
【用途】
・品質管理用。
【材質】
・綿100%

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

綿スムス手袋の型番BSC-1-Mのページです。
型番BSC-1-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

綿スムス手袋

綿スムス手袋

    アトムエース 綿手袋

    アトムエース 綿手袋

      ケミソフト ピッタリブルー

      ケミソフト ピッタリブルー

        ビニボン

        ビニボン

          アトム カービニボンST

          アトム カービニボンST

            カービニ カービニボン女性用

            カービニ カービニボン女性用

              すべり止め手袋つぶてソフト

              すべり止め手袋つぶてソフト

                UVEX フィノミック オールラウンド

                UVEX フィノミック オールラウンド

                  13G天然ゴム背抜き手袋

                  13G天然ゴム背抜き手袋

                    天然ゴム背抜き薄手手袋1双 グリーン,レッド

                    天然ゴム背抜き薄手手袋1双 グリーン,レッド

                      綿すべり止め手袋

                      綿すべり止め手袋

                        ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                        ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                          UVEX フィノミック フォーム

                          UVEX フィノミック フォーム

                            メーカー ブラストン アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 川西工業 UVEX おたふく手袋 コーコス信岡 アトム(安全・保護用品) 勝星産業 UVEX
                            通常価格 1,970円 270円 278円 340円 490円 261円 1,341円 643円 201円 253円 238円 504円 724円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   4日目~   1日目~   6日目   1日目   7日目   1日目~   4日目   3日目   2日目   1日目   1日目~  
                            ゲージ数 22.5 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 綿100% - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BSC-1-L
                            BSC-1-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 手のひら周り(cm) リストカラー

                            1,970円

                            ( 2,167円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            L4582205161404810-6241238.322020.6

                            1,970円

                            ( 2,167円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            S4582205161381810-6243217.520017.2

                            スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました