(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラストン フード付カバーオール-白-8L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BSC-11001-W-M
ブラストン フード付カバーオール-白-8L フードツキカバーオール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,558円
税込単価
9,414円

【特長】・超導電性加工糸を使用しています。・クリーンパック済みです。・裄丈:9...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエステル

(i)ご注意

  • マスク・手袋・シューズ別売。
  • 直送時運賃別途
  • マスク・手袋・シューズ別売。 この商品は色をお選びいただけます。ご注文の際は色をご指定下さい。

型番

BSC-11001-W-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

BSC-11001-W-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
種類
サイズ
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
着丈(cm)
適応胸囲(cm)
特長
仕様
色詳細
JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSC-11001-W-M

クリーンルーム用ウェア
スーツ・つなぎ服
ホワイト系
M
100
フード付
4582205160315
325-4712
340.000
146
116
超導電性加工糸を使用しています。
クリーンパック仕様。フロントファスナー。男女共用。フード付。
ホワイト
5相当
1着

1個

8,558( 9,414円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超導電性加工糸を使用しています。
・クリーンパック済みです。
・裄丈:98cm
【用途】
・クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • マスク・手袋・シューズ別売。
  • 直送時運賃別途
  • マスク・手袋・シューズ別売。 この商品は色をお選びいただけます。ご注文の際は色をご指定下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラストン フード付カバーオール-白-8Lの型番BSC-11001-W-Mのページです。
型番BSC-11001-W-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラストン フード付カバーオール-白-8L

ブラストン フード付カバーオール-白-8L

    ジャケット(衿付/桃)

    ジャケット(衿付/桃)

      メーカー ブラストン ブラストン
      通常価格 8,558円 5,195円
      通常出荷日 1日目   7日目  
      材質1 ポリエステル -

      ブラストン フード付カバーオール-白-8Lのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      BSC-11001-W-LL
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 着丈(cm) 適応胸囲(cm) 特長 仕様 色詳細 JIS B9920・ISO14664-1(クラス) 内容量

      8,558円

      ( 9,414円 )
      1個 あり

      1日目

      クリーンルーム用ウェアスーツ・つなぎ服ホワイト系LL100フード付4582205160339325-4704380.000162124超導電性加工糸を使用しています。クリーンパック仕様。フロントファスナー。男女共用。フード付。ホワイト5相当1着

      フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました