(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

仮設工業会認定脚立 BSA-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BSA120A
仮設工業会認定脚立 BSA-A キャタツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,084円
税込単価
78,192円

【特長】・最大使用質量160kgの溶接使用モデル・仮設工業会認定品の専用脚立で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 最大使用質量(kg):
    160
  • 天板寸法(mm):
    320×160
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    60

型番

BSA120A 解除

Loading...

商品情報を表示

BSA120A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ステップ数(天板除く)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSA120A

1.2
1.31
4969182238419
851-4850
7600
3

1個

71,084( 78,192円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大使用質量160kgの溶接使用モデル
・仮設工業会認定品の専用脚立です
・収納時はフラットになり、積み重ね保管が能なので土木・建築現場に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

仮設工業会認定脚立 BSA-Aの型番BSA120Aのページです。
型番BSA120Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仮設工業会認定脚立 BSA-A

仮設工業会認定脚立 BSA-A

    専用脚立 BSA-A

    専用脚立 BSA-A

      専用脚立(プロ用溶接タイプ)  SEC型

      専用脚立(プロ用溶接タイプ) SEC型

        ピカ 専用脚立SEC-S型 溶接タイプ 仮設工業会認定合格品 0.9m

        ピカ 専用脚立SEC-S型 溶接タイプ 仮設工業会認定合格品 0.9m

          専用脚立 NAZシリーズ

          専用脚立 NAZシリーズ

            踏台(手すり付き)

            踏台(手すり付き)

              脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

              脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

                エスコ 脚立(ワイドステップ/アルミ製)

                エスコ 脚立(ワイドステップ/アルミ製)

                  メーカー アルインコ アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション アズワン エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 59,638円 117,471円 55,819円 49,501円 42,050円 23,220円 50,910円 105,940円
                  通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
                  商品タイプ 専用脚立 専用脚立 専用脚立 - - - 専用脚立 -
                  最大使用質量(kg) 160 160 160 - - - 100 100
                  天板寸法(mm) 320×160 320×160 - - - - - -
                  踏ざん踏面幅(mm) 60 60 - - - - - -

                  仮設工業会認定脚立 BSA-Aのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  BSA150A
                  BSA180A
                  BSA90A
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  天板高さ
                  (m)
                  収納時全長
                  (m)
                  JANコード トラスココード 質量(g) ステップ数(天板除く)

                  80,723円

                  ( 88,795円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  1.51.624969182238426851-485197004

                  94,579円

                  ( 104,037円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  1.81.934969182238433851-4852116005

                  59,638円

                  ( 65,602円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  0.90.994969182238402851-485661002

                  標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました