(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

四角バランサー BS-7W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

四角バランサー BS-7W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,400円
税込単価
35,640円

スプリングバランサーをからくり装置に組込みやすくするために、外観形状を四角(直...

詳細情報を確認する

  • ストローク(m):
    1.3

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(kg)
全長(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS5W

ツールバランサー
3.0~5.0
-
158-2899
-

1個

32,400( 35,640円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スプリングバランサーをからくり装置に組込みやすくするために、外観形状を四角(直方体)にしました。
【特長】
・外観形状を四角にしたことで、自由な取り付けと確実な固定が可能
・BSシリーズには正確な張力調整を可能にするレバー式張力低減機構を内蔵
・通常のスプリングバランサーとしての使用のほか、からくり装置組込に適しています
・M5ボルト2本で簡単に固定

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

四角バランサー BS-7Wの型番BS5Wのページです。
型番BS5Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

四角バランサー BS-7W

四角バランサー BS-7W

    アルミレール (ミニ)

    アルミレール (ミニ)

      アルミレール (内走行用)

      アルミレール (内走行用)

        ケーブルストッパー

        ケーブルストッパー

          アルミレール (アルミレール用ケーブルカッシャー専用)

          アルミレール (アルミレール用ケーブルカッシャー専用)

            カッシャー牽引専用チェーン

            カッシャー牽引専用チェーン

              アルミレール用 ケーブルカッシャー (内走行用)

              アルミレール用 ケーブルカッシャー (内走行用)

                ケーブルクランプ (中量用)

                ケーブルクランプ (中量用)

                  ケーブルクランプ Cシリーズ

                  ケーブルクランプ Cシリーズ

                    トロリーフックル

                    トロリーフックル

                      メーカー 遠藤工業 未来工業 未来工業 中発販売 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                      通常価格 32,400円 9,137円 15,070円 660円 13,629円 5,048円 6,571円 4,380円 2,413円 8,221円
                      通常出荷日 4日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   20日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                      ストローク(m) 1.3 - - - - - - - - -

                      四角バランサー BS-7Wのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      BS-7W
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      商品タイプ 容量
                      (kg)
                      全長
                      (mm)
                      トラスココード 質量(g)

                      38,457円

                      ( 42,303円 )
                      1個 あり

                      20日目

                      -5.0~7.0144852-20112500

                      ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました