(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BS-50
布シート“AGJ-S” シートケンマザイ

布シート“AGJ-S” BS-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
135円
税込単価
149円

【特長】・基材に丈夫な綿布を使用しているために破れ難く、凸凹の激しいサビ、古い...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご発注は50枚単位でお願いします。

Loading...

BS-50 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
粒度(#)
形状
幅(mm)
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
梱包数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-50

研磨布
-
シート形状
230
280
4938490115033
814-6812
58.000
基材:平織りJw綿布●研磨材:アルミナ質研削材●接着剤:グルー/グルー
250

50個

135( 149円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材に丈夫な綿布を使用しているために破れ難く、凸凹の激しいサビ、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
【用途】
・車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。
・サビ取り、汚れ取り、バリ取り。
・素地のならし研磨
・塗装前の研磨、仕上げ研磨

(i)ご注意

  • ご発注は50枚単位でお願いします。

商品情報

ベルスター 布シートAGJーS P600:関連画像

Loading...

BS-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

布シート“AGJ-S”の型番BS-50のページです。
型番BS-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布シート“AGJ-S”

布シート“AGJ-S”

    耐水ペーパー

    耐水ペーパー

      空研ぎ研磨紙 A10D

      空研ぎ研磨紙 A10D

        ファインカットペーパー

        ファインカットペーパー

          ポリネットシート

          ポリネットシート

            研磨布シート J645E

            研磨布シート J645E

              リコスポンジ (M2702)

              リコスポンジ (M2702)

                ベルスター マタドール耐水ペーパー#800

                ベルスター マタドール耐水ペーパー#800

                  "マタドール"耐水ペーパー

                  "マタドール"耐水ペーパー

                    スコッチ・ブライト(TM)ケレンパッド

                    スコッチ・ブライト(TM)ケレンパッド

                      メーカー ベルスター研磨材工業 ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ コバックス 光陽社 ノリタケコーテッドアブレーシブ 理研コランダム ベルスター研磨材工業 ベルスター研磨材工業 スリーエムジャパン
                      通常価格 128円 65円 3,716円 6,600円 276円 175円 3,876円 371円 308円 777円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  

                      布シート“AGJ-S”のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      BS-150
                      BS-180
                      BS-220
                      BS-60
                      BS-600
                      BS-80
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      商品タイプ 粒度(#) 形状
                      (mm)
                      長さ
                      (mm)
                      JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 梱包数(枚)

                      129円

                      ( 142円 )
                      50個 あり

                      1日目

                      研磨布--2302804938490115088814-680235.000基材:平織りJw綿布●研磨材:アルミナ質研削材●接着剤:グルー/グルー250

                      129円

                      ( 142円 )
                      50個 あり

                      1日目

                      研磨布--2302804938490115095814-680135.000基材:平織りJw綿布●研磨材:アルミナ質研削材●接着剤:グルー/グルー250

                      129円

                      ( 142円 )
                      50個 あり

                      1日目

                      研磨布--2302804938490115101814-680531.000基材:平織りJw綿布●研磨材:アルミナ質研削材●接着剤:グルー/グルー250

                      179円

                      ( 197円 )
                      50個 あり

                      6日目

                      研磨布--2302804938490115040814-680352.000基材:平織りJw綿布●研磨材:アルミナ質研削材●接着剤:グルー/グルー250

                      139円

                      ( 153円 )
                      50個 あり

                      1日目

                      研磨布-シート形状2302804938490115156814-680428.000基材:平織りJw綿布●研磨材:アルミナ質研削材●接着剤:グルー/グルー250

                      155円

                      ( 171円 )
                      50個 あり

                      1日目

                      研磨布-シート形状2302804938490115057814-681343.000基材:平織りJw綿布●研磨材:アルミナ質研削材●接着剤:グルー/グルー250

                      シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました