(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルゼン 三槽シンク(ホース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BS3134
マルゼン 三槽シンク(ホース付) サンソウシンク(ホースツキ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
85,148円 71,669円
税込単価
93,663円 78,836円

【特長】・トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流し台
  • キャスター:
  • シンク数:
    三槽
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

Loading...

商品情報を表示

BS3134 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
トラスココード
バックガード寸法奥行×高さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS3134

1300×450×800
136-2499
50×100
30000.0

1個

85,148円

71,669

( 78,836円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。
・パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。
・さびにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
【用途】
・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マルゼン 三槽シンク(ホース付)の型番BS3134のページです。
型番BS3134に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルゼン 三槽シンク(ホース付)

マルゼン 三槽シンク(ホース付)

    マルゼン 舟型シンク1800×750×800(ホース付)

    マルゼン 舟型シンク1800×750×800(ホース付)

      舟型シンク(ホース付)

      舟型シンク(ホース付)

        マルゼン 舟型シンク バックガードなし1800×750×800(ホース付)

        マルゼン 舟型シンク バックガードなし1800×750×800(ホース付)

          舟型シンク バックガードなし(ホース付)

          舟型シンク バックガードなし(ホース付)

            二槽ゴミ入付シンク

            二槽ゴミ入付シンク

              二槽シンク SUS430(排水トラップ 大型180mm)

              二槽シンク SUS430(排水トラップ 大型180mm)

                舟形一槽シンク(SUS430)

                舟形一槽シンク(SUS430)

                  一槽水切キャビネットシンク左水槽

                  一槽水切キャビネットシンク左水槽

                    二槽水切シンク(ホース付)

                    二槽水切シンク(ホース付)

                      一槽水切キャビネットシンク右水槽

                      一槽水切キャビネットシンク右水槽

                        二槽シンク SUS430(排水トラップ 大型180mm,水切りホース付)

                        二槽シンク SUS430(排水トラップ 大型180mm,水切りホース付)

                          メーカー マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン アズワン マルゼン 東製作所 マルゼン 東製作所 マルゼン
                          通常価格 85,148円 110,001円 77,796円 105,129円 79,411円 110,606円 66,103円 76,044円 74,885円 67,106円 69,711円 62,216円
                          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   26日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目  
                          商品タイプ 流し台 - 流し台 - 流し台 流し台 - 流し台 - 流し台 - 流し台
                          キャスター - - - - -
                          シンク数 三槽 - 一槽 - 一槽 二槽 - 一槽 - 二槽 - 二槽
                          材質1 ステンレス(SUS430) - ステンレス(SUS430) - ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - ステンレス(SUS430) - ステンレス(SUS430) - ステンレス(SUS430)

                          マルゼン 三槽シンク(ホース付)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          BS3136
                          BS3154
                          BS3156
                          BS3186
                          BS3187
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ
                          (mm)
                          トラスココード バックガード寸法奥行×高さ(mm) 質量(g)

                          101,669円

                          ( 111,836円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          1300×600×800136-254060×15043000.0

                          87,845円

                          ( 96,630円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          1500×450×800136-250050×10033000

                          110,781円

                          ( 121,859円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          1500×600×800136-251060×15045000.0

                          111,449円

                          ( 122,594円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          1800×600×800136-404660×15049000.0

                          131,344円

                          ( 144,478円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          1800×750×800136-250460×15061000.0

                          サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました