(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BS2062
ミニター ハイスカッター ストレートカット BS2061/2062/2063/2064 チョウコウバー

ミニター ハイスカッター ストレートカット BS2061/2062/2063/2064 BS2062

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,292円
税込単価
6,921円

【特長】・優れた剛性と刃こぼれが起こりにくい適度な靭性を兼ね備えています。【用...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ストレートカット
  • 最高使用回転数(rpm):
    20000
  • 軸径(mm):
    3

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

Loading...

BS2062 の仕様・寸法情報

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS2062

10
2.5
4571130858657
852-7544
39.0
2.5
9

1個

6,292( 6,921円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた剛性と刃こぼれが起こりにくい適度な靭性を兼ね備えています。
【用途】
・適合素材:樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

BS2062で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニター ハイスカッター ストレートカット BS2061/2062/2063/2064の型番BS2062のページです。
型番BS2062に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニター ハイスカッター ストレートカット BS2061/2062/2063/2064

ミニター ハイスカッター ストレートカット BS2061/2062/2063/2064

    スチールカッター ストレートチップブレーカーカット BS1334/BS1336

    スチールカッター ストレートチップブレーカーカット BS1334/BS1336

      ミニター ハイスカッター ストレートカット 円柱鋭角/円柱鈍角/円柱横長

      ミニター ハイスカッター ストレートカット 円柱鋭角/円柱鈍角/円柱横長

        ハイスカッター 球スパイラルカット

        ハイスカッター 球スパイラルカット

          スチールカッター ストレートカット

          スチールカッター ストレートカット

            スチールカッター ストレートチップブレーカーカット BS1031~1038

            スチールカッター ストレートチップブレーカーカット BS1031~1038

              超硬カッター 軸径2.34mmクロスカット溝付

              超硬カッター 軸径2.34mmクロスカット溝付

                スチールカッター 非金属用仕上げ

                スチールカッター 非金属用仕上げ

                  超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4262/BC4263/BC4264/BC4265

                  超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4262/BC4263/BC4264/BC4265

                    超硬カッター 軸径2.34mmスパイラルチップブレーカーカット

                    超硬カッター 軸径2.34mmスパイラルチップブレーカーカット

                      超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4221/BC4222/BC4223/BC4224

                      超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4221/BC4222/BC4223/BC4224

                        超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4371~BC4374

                        超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4371~BC4374

                          超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4341~BC4345

                          超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4341~BC4345

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 5,377円 15,735円 3,200円 4,169円 1,920円 2,200円 6,553円 5,637円 6,064円 1,650円 4,163円 5,811円 6,063円
                            通常出荷日 2日目~   9日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   7日目~   1日目~   5日目~   1日目~  
                            形状 ストレートカット ストレートチップブレーカーカット - スパイラルカット ストレートカット ストレートチップブレーカーカット クロスカット溝付 非金属用(仕上げ) スパイラルカット スパイラルチップブレーカーカット ストレートカット スパイラルカット -
                            最高使用回転数(rpm) 20000 20000 20000 20000 - - - 15000 - 80000 - - -
                            軸径(mm) 3 2.34 3 3 2.34 2.34 2.34 3 6 2.34 6 6 6

                            ミニター ハイスカッター ストレートカット BS2061/2062/2063/2064のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BS2061
                            BS2063
                            BS2064
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 全長(mm) 幅(mm) 質量(g)

                            5,377円

                            ( 5,915円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            824571130858640852-754339.025.000

                            7,614円

                            ( 8,375円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1234571130858664852-75454039

                            8,627円

                            ( 9,490円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            143.54571130858671852-754641.03.512.000

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました