(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルーシートコンパクト #2000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BS20-11
ブルーシートコンパクト #2000 ブルーシートコンパクト #2000

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,975円
税込単価
2,173円

【特長】・シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することで剥離・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 付属バンド(本)(cm):
    90
  • 番手(#):
    2000

型番

BS20-11 解除

Loading...

商品情報を表示

BS20-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ハトメビッチ(個)
JANコード
トラスココード
長さ(m)
幅(m)
質量(g)
材質1
ハトメ数(個)
耐久期間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS20-11

20
4903599081503
113-0681
5.24
3.44
2000
シート:ポリエチレン(PE)●ハトメ:ポリエチレン(PE) (内径:12mm)
-
-

1個

1,975( 2,173円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することで剥離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました
【用途】
・機械カバー、養生用シート等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブルーシートコンパクト #2000の型番BS20-11のページです。
型番BS20-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブルーシートコンパクト #2000

ブルーシートコンパクト #2000

    多目的カラフルシート

    多目的カラフルシート

      ユタカメイク シート #3000シルバーシート 9.0×9.0

      ユタカメイク シート #3000シルバーシート 9.0×9.0

        #3000 ブルーシート アルミハトメ

        #3000 ブルーシート アルミハトメ

          #2000 ブルーシート 折りたたみタイプ

          #2000 ブルーシート 折りたたみタイプ

            0.06mm ブルーシート

            0.06mm ブルーシート

              0.25mm ブルーシート(#3000) ハトメ付

              0.25mm ブルーシート(#3000) ハトメ付

                薄物ブルーシート

                薄物ブルーシート

                  0.15mm ブルーシート(#1500)

                  0.15mm ブルーシート(#1500)

                    迷彩シート #4000

                    迷彩シート #4000

                      ブルーシート #3000 (ジャンボ) シート

                      ブルーシート #3000 (ジャンボ) シート

                        NEOブルーシートS

                        NEOブルーシートS

                          0.3mm ブルーシート

                          0.3mm ブルーシート

                            メーカー ユタカメイク ペンギンエース ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク エスコ エスコ 萩原工業 エスコ 萩原工業 ユタカメイク 萩原工業 エスコ
                            通常価格 1,363円 495円 13,545円 591円 633円 4,400円 720円 318円 5,390円 2,657円 32,631円 529円 7,460円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            ブルー - シルバー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー その他 ブルー ブルー -
                            付属バンド(本)(cm) 90 - - 90 - - - - - - 100 - -
                            番手(#) 2000 - - - - - - - - - 3000 - -

                            ブルーシートコンパクト #2000のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            資材の保護カバーとして
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/29
                            #2000タイプで厚み0.18mmだがしっかり丈夫で扱い易かった。
                            ハトメ穴があり、ビニルロープなどで括り付けることができるので便利だった

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BS20-05
                            BS20-14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ハトメビッチ
                            (個)
                            JANコード トラスココード 長さ(m) 幅(m) 質量(g) 材質1 ハトメ数(個) 耐久期間

                            1,363円

                            ( 1,499円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            144903599081497859-00413.442.571000シート:ポリエチレン(PE)●ハトメ:ポリエチレン(PE) (内径:12mm)-約3~6ヵ月

                            3,807円

                            ( 4,188円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            284903599081510113-07687.045.244000.0シート:ポリエチレン●ハトメ:ポリエチレン縦433N、横363N-

                            ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました