(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミタチ チップソー替刃

ミタチ チップソー替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,606円
税込単価
6,167円

【特長】・SSC-165N用チップソーです。・最高級サーメットを使用しておりま...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-165

1個

5,606( 6,167円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SSC-165N用チップソーです。
・最高級サーメットを使用しております。
【商品仕様】
・外径(mm):165
・刃厚(mm):1.6
・穴径(mm):20
・刃数:40
・適合機種:SSC-165N
・鉄用。
・JANコード:4930342771633
・トラスココード:791-9867
・質量:250g

カタログ

 

BS-165で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミタチ チップソー替刃の型番BS-165のページです。
型番BS-165に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミタチ チップソー替刃

ミタチ チップソー替刃

    チップソー B11N用

    チップソー B11N用

      コードレスチップソーカッタ ステンレス用チップソー

      コードレスチップソーカッタ ステンレス用チップソー

        替刃(EA545BH-1~7用)

        替刃(EA545BH-1~7用)

          REX 厚ノコ刃用ソーホルダー

          REX 厚ノコ刃用ソーホルダー

            チップソー替刃鉄用

            チップソー替刃鉄用

              タイルカッター替刃(EA587A-2用)

              タイルカッター替刃(EA587A-2用)

                140x400x115mm タイルカッター

                140x400x115mm タイルカッター

                  チップソー切断機(CD 12F)チップソー(チップソーカッタ別売部品)

                  チップソー切断機(CD 12F)チップソー(チップソーカッタ別売部品)

                    卓上マルノコ LS0840FL

                    卓上マルノコ LS0840FL

                      替刃(EA545BT用)

                      替刃(EA545BT用)

                        万能糸のこ刃

                        万能糸のこ刃

                          オールマイティーGO!! チップソー純正刃

                          オールマイティーGO!! チップソー純正刃

                            メーカー サンコーミタチ 新ダイワ工業 HiKOKI(旧日立工機) エスコ レッキス工業 サンコーミタチ エスコ エスコ HiKOKI(旧日立工機) マキタ エスコ DREMEL 山真製鋸
                            通常価格 5,606円 7,049円 5,968円 3,390円 3,194円 34,039円 410円 7,490円 16,674円 62,416円 9,450円 1,550円 7,007円
                            通常出荷日 1日目   4日目   8日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   3日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能

                            ミタチ チップソー替刃のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            アルミ加工用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/31
                            アルミフレーム切断用に使用しています。かなり使い込みましたが耐久性もあり満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切断機に
                            評価 3.0満足度:3.02020/04/28
                            切断機に使いました。
                            切れ味も良く、音もさほど大きくなく、品質は良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました