(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BS1552
スチールカッター 樹脂用切り抜き チョウコウバー

スチールカッター 樹脂用切り抜き BS1552

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,105円
税込単価
18,816円

【特長】・刃こぼれが起こりにくい高靭性素材を使用しています。・樹脂、ゴム、木材...

詳細情報を確認する

  • 刃長(mm):
    12
  • 形状:
    樹脂用(切り抜き)
  • 最高使用回転数(rpm):
    15000
  • 軸径(mm):
    3
  • 全長(mm):
    41.0
  • 幅(mm):
    12
  • 質量(g):
    21.000

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

Loading...

BS1552 の仕様・寸法情報

型番
刃径(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS1552

1.5
4571130858503
852-7541

1個

17,105( 18,816円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃こぼれが起こりにくい高靭性素材を使用しています。
・樹脂、ゴム、木材の切削に適しています。
【用途】
・適合素材:樹脂、ゴム

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

BS1552で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スチールカッター 樹脂用切り抜きの型番BS1552のページです。
型番BS1552に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチールカッター 樹脂用切り抜き

スチールカッター 樹脂用切り抜き

    スチールカッター 非金属用粗切削

    スチールカッター 非金属用粗切削

      スチールカッター 非金属用仕上げ

      スチールカッター 非金属用仕上げ

        スチールカッター ストレートカット

        スチールカッター ストレートカット

          スチールカッター ストレートチップブレーカーカット BS1334/BS1336

          スチールカッター ストレートチップブレーカーカット BS1334/BS1336

            スチールカッター ストレートチップブレーカーカット BS1031~1038

            スチールカッター ストレートチップブレーカーカット BS1031~1038

              ミニター ハイスカッター ストレートカット BS2061/2062/2063/2064

              ミニター ハイスカッター ストレートカット BS2061/2062/2063/2064

                超硬カッター(軸径6mm)

                超硬カッター(軸径6mm)

                  ハイスカッター 球スパイラルカット

                  ハイスカッター 球スパイラルカット

                    CBカッター クロスカット

                    CBカッター クロスカット

                      超硬ロータリーバー

                      超硬ロータリーバー

                        超硬カッター アロイカッターアソートセット

                        超硬カッター アロイカッターアソートセット

                          スチールカッター

                          スチールカッター

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ナカニシ ミニター ミニター ニコルソン ナカニシ ミニター
                            通常価格 16,886円 6,315円 5,637円 1,920円 15,735円 2,200円 5,377円 3,495円 4,169円 1,260円 1,175円 27,290円 2,332円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            刃長(mm) 12 - - - - - - - - - - - -
                            形状 樹脂用(切り抜き) 非金属用(粗切削) 非金属用(仕上げ) ストレートカット ストレートチップブレーカーカット ストレートチップブレーカーカット ストレートカット - スパイラルカット クロスカット - - -
                            最高使用回転数(rpm) 15000 15000 15000 - 20000 - 20000 - 20000 - - - -
                            軸径(mm) 3 3 3 2.34 2.34 2.34 3 - 3 3.175 - - 2.34
                            全長(mm) 41.0 - - - - - - - - 38.0 - - -

                            スチールカッター 樹脂用切り抜きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BS1551
                            BS1553
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード

                            17,105円

                            ( 18,816円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            14571130858480852-7540

                            16,886円

                            ( 18,575円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            24571130858527852-7542

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました