(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
グット ホビー用ペースト50g
  • 数量スライド割引

グット ホビー用ペースト50g (レビュー)

通常価格(税別)
740円
税込価格
814円
通常出荷日
1日目
【特長】
・ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。
【商品仕様】
・容量(g):50
・容量(g):50
・JANコード:4975205320146
・トラスココード:849-7991
・質量:50g

(i)ご注意

  • プリント基板には使用できません(弱酸性)

グット ホビー用ペースト50gのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    電子部品のハンダ付けに使用
    評価 5.0満足度:5.02018/09/19
    これが無いときは表面がすぐに酸化してしまい、うまくハンダがのりませんでしたが、これを使うと酸化防止効果があるのでハンダが上手く流れ込み作業性が非常に上がりました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    はんだ付けに必須
    評価 5.0満足度:5.02018/04/10
    はんだの仕上がりが綺麗になります。
    これがないとはんだ付けはうまく出来ないと思います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電極スリーブとリード線の半田付け
    評価 5.0満足度:5.02019/02/08
    このペーストを使用するまでは、
    リード線への半田ののりが悪く、
    半田ゴテも、半田の乗りが悪くて、コテ先がさびて、頻繁に新品に交換しなければ、半田付け作業が出来ませんでした。
    レビュー等商品内容を知って、即購入してからは、なんと、
    古いリード線にも半田が嘘の様に良く乗り、
    おまけに半田ゴテの先に付けると、コテ先にも半田が乗り、
    快適に半田付けができ、コテ先も長持ちします。
    今では、ペースト無しでは、半田付けは、考えられません!

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット ホビー用ペースト50g

グット ホビー用ペースト50g

    コテライザー コードレス半田コテ SK-50シリーズ用交換部品

    コテライザー コードレス半田コテ SK-50シリーズ用交換部品

      一般電気用はんだこてKS シリーズ

      一般電気用はんだこてKS シリーズ

        家庭用はんだこてセット SR-20/30/40/60/80/100

        家庭用はんだこてセット SR-20/30/40/60/80/100

          標準はんだこて

          標準はんだこて

            温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)交換コテ先

            温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)交換コテ先

              はんだコテ スタンダード(0000-58-15)

              はんだコテ スタンダード(0000-58-15)

                グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-19X19型】

                グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-19X19型】

                  ユニットハンディプロ用エゼクター

                  ユニットハンディプロ用エゼクター

                    ガス式コードレスはんだこて コテライザー150

                    ガス式コードレスはんだこて コテライザー150

                      デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ

                      デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ

                        ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート

                        ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート

                          グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-27X27型】

                          グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-27X27型】

                            メーカー goot(太洋電機産業) エンジニア goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) 東京硝子器械 goot(太洋電機産業) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) 白光 コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 740円 265円 1,174円 2,032円 4,800円 710円 2,026円 9,561円 950円 12,717円 12,540円 13,671円 11,692円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   19日目   4日目   1日目   5日目   1日目   19日目  

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。