(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BS1334
スチールカッター ストレートチップブレーカーカット BS1334/BS1336 チョウコウバー

スチールカッター ストレートチップブレーカーカット BS1334/BS1336 BS1334

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,735円
税込単価
17,309円

【特長】・刃こぼれが起こりにくい高靭性素材を使用しています。・貴金属、銅、樹脂...

詳細情報を確認する

  • 刃径(mm):
    6
  • 形状:
    ストレートチップブレーカーカット
  • 最高使用回転数(rpm):
    20000
  • 軸径(mm):
    2.34
  • 質量(g):
    30.000

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

Loading...

BS1334 の仕様・寸法情報

型番
刃長(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS1334

9.5
4571130858220
852-7526
45
9.5

1個

15,735( 17,309円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃こぼれが起こりにくい高靭性素材を使用しています。
・貴金属、銅、樹脂等の切削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:樹脂、ゴム、アルミニウム、銅

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

BS1334で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スチールカッター ストレートチップブレーカーカット BS1334/BS1336の型番BS1334のページです。
型番BS1334に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチールカッター ストレートチップブレーカーカット BS1334/BS1336

スチールカッター ストレートチップブレーカーカット BS1334/BS1336

    スチールカッター ストレートカット

    スチールカッター ストレートカット

      スチールカッター ストレートチップブレーカーカット BS1031~1038

      スチールカッター ストレートチップブレーカーカット BS1031~1038

        ミニター ハイスカッター ストレートカット BS2061/2062/2063/2064

        ミニター ハイスカッター ストレートカット BS2061/2062/2063/2064

          スチールカッター 非金属用仕上げ

          スチールカッター 非金属用仕上げ

            スチールカッター 非金属用粗切削

            スチールカッター 非金属用粗切削

              スチールカッター 樹脂用切り抜き

              スチールカッター 樹脂用切り抜き

                スチールカッター

                スチールカッター

                  ハイスカッター 球スパイラルカット

                  ハイスカッター 球スパイラルカット

                    超硬カッター(軸径6mm)

                    超硬カッター(軸径6mm)

                      ミニター ハイスカッター ストレートカット 円柱鋭角/円柱鈍角/円柱横長

                      ミニター ハイスカッター ストレートカット 円柱鋭角/円柱鈍角/円柱横長

                        CBカッター クロスカット

                        CBカッター クロスカット

                          超硬カッター 軸径2.34mmクロスカット溝付

                          超硬カッター 軸径2.34mmクロスカット溝付

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ナカニシ ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 15,735円 1,920円 2,200円 5,377円 5,637円 6,315円 16,886円 2,332円 4,169円 3,495円 3,200円 1,260円 6,553円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   9日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目  
                            刃径(mm) 6 - - - - - - - - - - - -
                            形状 ストレートチップブレーカーカット ストレートカット ストレートチップブレーカーカット ストレートカット 非金属用(仕上げ) 非金属用(粗切削) 樹脂用(切り抜き) - スパイラルカット - - クロスカット クロスカット溝付
                            最高使用回転数(rpm) 20000 - - 20000 15000 15000 15000 - 20000 - 20000 - -
                            軸径(mm) 2.34 2.34 2.34 3 3 3 3 2.34 3 - 3 3.175 2.34
                            質量(g) 30.000 - - - - - 21.000 - - - - - -

                            スチールカッター ストレートチップブレーカーカット BS1334/BS1336のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BS1336
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 全長(mm) 幅(mm)

                            15,735円

                            ( 17,309円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            104571130858244852-75284010

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました