(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA コンパクトスピーカ20W 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA コンパクトスピーカ20W 白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,891円
税込単価
18,580円

【特長】・コンパクトサイズで、アナウンス・音楽再生にも適した広帯域スピーカーで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 防水性:
  • 保護等級:
    IPX4
  • 幅(mm):
    196
  • 奥行(mm):
    150
  • 高さ(mm):
    290
  • トラスココード:
    817-2823
  • 質量(g):
    2500
  • 詳細タイプ:
    コンパクトスピーカー
  • 定格入力(W):
    20
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 材質2:
    ネット/アングル:表面処理鋼板
  • 定格インピーダンス(Ω):
    500
  • 出力音圧レベル(dB):
    90(1W/1m)
  • 周波数特性(Hz):
    80~20000

型番

BS-1020W 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-1020W

1個

16,891( 18,580円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトサイズで、アナウンス・音楽再生にも適した広帯域スピーカーです。
・ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応した2ウェイバスレフ型スピーカーシステムです。
・また、防水性能もあわせて持っておりますので、直接雨のかからない屋外軒下等の環境でも使用することができます。

【商品仕様】
・白色
・トラスココード:817-2823
・質量:2.5kg
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
・ネット,アングル:表面処理鋼板

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA コンパクトスピーカ20W 白の型番BS-1020Wのページです。
型番BS-1020Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA コンパクトスピーカ20W 白

TOA コンパクトスピーカ20W 白

    防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングル

    防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングル

      TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 黒色

      TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 黒色

        TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色

        TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色

          TOA コンパクトスピーカ トランス付 白色

          TOA コンパクトスピーカ トランス付 白色

            デジタル登録局無線機5W大容量バッテリーセット(簡易登録申請タイプ) オプション

            デジタル登録局無線機5W大容量バッテリーセット(簡易登録申請タイプ) オプション

              TOA コンパクトスピーカ20W 黒

              TOA コンパクトスピーカ20W 黒

                ハードケース

                ハードケース

                  TOA コンパクトスピーカ トランス付 黒色

                  TOA コンパクトスピーカ トランス付 黒色

                    ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

                    ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

                      ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプシングル

                      ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプシングル

                        特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

                        特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

                          TOA 卓上型送信機

                          TOA 卓上型送信機

                            メーカー TOA ユニペックス TOA TOA TOA アルインコ TOA ICOM TOA TOA TOA ケンウッド TOA
                            通常価格 16,891円 89,009円 36,219円 36,219円 23,558円 20,000円 17,231円 5,668円 24,500円 113,601円 87,206円 54,672円 57,267円
                            通常出荷日 7日目   4日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   7日目   2日目~   2日目~   2日目   5日目  
                            商品タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ
                            防水性 - - - - - - - - - - -
                            保護等級 IPX4 - - - - - IPX4 - - - - - -
                            幅(mm) 196 - - - - - 196 - - 298 298 - 140
                            奥行(mm) 150 - - - - - 150 - - 220 220 - 119.5

                            TOA コンパクトスピーカ20W 白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました