(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA コンパクトスピーカ20W 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA コンパクトスピーカ20W 黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,231円
税込単価
18,954円

【特長】・コンパクトサイズで、アナウンス・音楽再生にも適した広帯域スピーカーで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 防水性:
  • 保護等級:
    IPX4
  • 幅(mm):
    196
  • 奥行(mm):
    150
  • 高さ(mm):
    290
  • トラスココード:
    817-2822
  • 質量(g):
    2500
  • 詳細タイプ:
    コンパクトスピーカー
  • 定格入力(W):
    20
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 材質2:
    ネット/アングル:表面処理鋼板
  • 定格インピーダンス(Ω):
    500
  • 出力音圧レベル(dB):
    90(1W/1m)
  • 周波数特性(Hz):
    80~20000

型番

BS-1020B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-1020B

1個

17,231( 18,954円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトサイズで、アナウンス・音楽再生にも適した広帯域スピーカーです。
・ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応した2ウェイバスレフ型スピーカーシステムです。
・また、防水性能もあわせて持っておりますので、直接雨のかからない屋外軒下等の環境でも使用することができます。

【商品仕様】
・黒色
・トラスココード:817-2822
・質量:2.5kg
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
・ネット,アングル:表面処理鋼板

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA コンパクトスピーカ20W 黒の型番BS-1020Bのページです。
型番BS-1020Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA コンパクトスピーカ20W 黒

TOA コンパクトスピーカ20W 黒

    TOA コンパクトスピーカ トランス付 黒色

    TOA コンパクトスピーカ トランス付 黒色

      TOA コンパクトスピーカ20W 白

      TOA コンパクトスピーカ20W 白

        防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングル

        防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングル

          デジタル登録局無線機5W大容量バッテリーセット(簡易登録申請タイプ) オプション

          デジタル登録局無線機5W大容量バッテリーセット(簡易登録申請タイプ) オプション

            ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

            ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

              ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプシングル

              ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプシングル

                TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 黒色

                TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 黒色

                  TOA コンパクトスピーカ トランス付 白色

                  TOA コンパクトスピーカ トランス付 白色

                    ハードケース

                    ハードケース

                      TOA 移動用PAワイヤレスパワードスピーカー

                      TOA 移動用PAワイヤレスパワードスピーカー

                        特定小電力トランシーバーオプション品 IC-4077S

                        特定小電力トランシーバーオプション品 IC-4077S

                          TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色

                          TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色

                            メーカー TOA TOA TOA ユニペックス アルインコ TOA TOA TOA TOA ICOM TOA ICOM TOA
                            通常価格 17,231円 24,500円 16,891円 89,009円 20,000円 113,601円 87,206円 36,219円 23,558円 5,668円 231,463円 2,363円 36,219円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   4日目   1日目   2日目~   2日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   5日目   7日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ - 標準タイプ
                            防水性 - - - - - - - - - -
                            保護等級 IPX4 - IPX4 - - - - - - - IP22 - -
                            幅(mm) 196 - 196 - - 298 298 - - - 420 - -
                            奥行(mm) 150 - 150 - - 220 220 - - - 330 - -

                            TOA コンパクトスピーカ20W 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました