(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアー・セーバー5コイリ

エアー・セーバー5コイリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,244円
税込単価
17,868円

【特長】・圧縮空気がノズル円周のすき間より音速で外表面の円に沿って流出し、外部...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 商品タイプ:
    エアーセーバー
  • 材質1:
    金属
  • トラスココード:
    852-3594

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS

1個

16,244( 17,868円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮空気がノズル円周のすき間より音速で外表面の円に沿って流出し、外部の二次空気を巻きこんで約20倍以上の風量に増幅します
・素材はアルミ合金です(ステンレス製もあります)
【用途】
・乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に
【商品仕様】
・接続口径:PT1/8
・空気消費量(m3/min):227~
・入力圧力(Mpa):0.4~
・総排出量(m3/min):12.3~
・エアーセーバー5コイリ
・トラスココード:852-3594
・質量:0g
【材質/仕上】
・金属

Loading...

BSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアー・セーバー5コイリの型番BSのページです。
型番BSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアー・セーバー5コイリ

エアー・セーバー5コイリ

    エアー・セーバー TS-1000

    エアー・セーバー TS-1000

      東浜 エアーセーバー TS-1500

      東浜 エアーセーバー TS-1500

        東浜 エアーセーバー5コイリ GS

        東浜 エアーセーバー5コイリ GS

          東浜 エアーセーバー TS-750

          東浜 エアーセーバー TS-750

            東浜 エアーセーバー TS-2900

            東浜 エアーセーバー TS-2900

              エアー・セーバー TS-440

              エアー・セーバー TS-440

                東浜 エアーセーバー5コイリ RS

                東浜 エアーセーバー5コイリ RS

                  東浜 エアーセーバー TS-1900

                  東浜 エアーセーバー TS-1900

                    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長53.8mm 口径10mm

                    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長53.8mm 口径10mm

                      富士 マッハ高圧インパクトエアーダスター

                      富士 マッハ高圧インパクトエアーダスター

                        富士 マッハ高圧エアーダスター スーパーたつまき君付

                        富士 マッハ高圧エアーダスター スーパーたつまき君付

                          マッハ高圧樹脂製エアーダスター

                          マッハ高圧樹脂製エアーダスター

                            メーカー 東浜商事 東浜商事 東浜商事 東浜商事 東浜商事 東浜商事 東浜商事 東浜商事 東浜商事 セインジャパン フジマック フジマック フジマック
                            通常価格 16,244円 40,298円 45,864円 12,926円 35,090円 93,146円 11,900円 13,836円 75,035円 1,472円 6,064円 4,689円 5,100円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 - - - -
                            商品タイプ エアーセーバー エアーセーバー エアーセーバー エアーセーバー エアーセーバー エアーセーバー エアーセーバー エアーセーバー エアーセーバー - - - -
                            材質1 金属 金属 金属 金属 金属 金属 金属 金属 金属 - - - -
                            トラスココード 852-3594 852-3625 852-3626 852-3601 852-3631 852-3629 852-3630 852-3614 852-3627 - - - -

                            エアー・セーバー5コイリのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました