(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Reelex 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BRS-606AST
Reelex 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ カラーコーンヨウオプション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,000円
税込単価
46,200円

【特長】・シートの張り出し長さは最大6mのロングストロークです。・シートが誤っ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    バリアリール
  • 質量(g):
    340
  • 材質1:
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    リールケース:ABS樹脂
  • 材質3:
    ポール:スチール(粉体塗装)
  • シート幅(mm):
    60
  • シート厚さ(mm):
    0.2
  • 材質4:
    ベース:鋳鉄+スチールカバー(粉体塗装)

(i)ご注意

  • バリアリール専用スタンドは屋内仕様です。
  • バリアリール専用スタンドは屋内仕様です。

型番

BRS-606AST 解除

Loading...

 
カタログを表示

BRS-606AST の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BRS-606AST

BRS-606AST

トラ
4993091102684
778-3418

1個

42,000( 46,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シートの張り出し長さは最大6mのロングストロークです。
・シートが誤って外れてもゆっくり巻き取る安全機構付です。
・バリアリールLongマグネットタイプとバリアリール専用スタンドが2本セットになっています。
・アイポイントが高いフォークリフト乗車中でも極めて高い視認性を確保します。
・衝撃に強い構造で、タフなデザインです。
【用途】
・工事、作業場所での立入規制に。
・危険区域などへの進入防止に。
・工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検・修理及び清掃等での立入り制限、区分けに。
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・リールケース:ABS樹脂
・ポール:スチール(粉体塗装)
・ベース:鋳鉄+スチールカバー(粉体塗装)

(i)ご注意

  • バリアリール専用スタンドは屋内仕様です。
  • バリアリール専用スタンドは屋内仕様です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Reelex 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプの型番BRS-606ASTのページです。
型番BRS-606ASTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Reelex 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ

Reelex 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ

    自動巻きバリアリールLong コーンタイプ(マグネットなし)

    自動巻きバリアリールLong コーンタイプ(マグネットなし)

      安全コーン 用途:工事現場や駐車場

      安全コーン 用途:工事現場や駐車場

        ユニット コーンウエイト

        ユニット コーンウエイト

          バリアリール(ロープタイプ)

          バリアリール(ロープタイプ)

            バリアリール専用スタンド(2本セット)

            バリアリール専用スタンド(2本セット)

              セフティコーン

              セフティコーン

                安全コーン 用途:工事現場などの規制や区分け

                安全コーン 用途:工事現場などの規制や区分け

                  自動巻きバリアリールLong コーンアタッチメント(バリアリールLong専用)

                  自動巻きバリアリールLong コーンアタッチメント(バリアリールLong専用)

                    スコッチコーン

                    スコッチコーン

                      コーンサイントップII 両面

                      コーンサイントップII 両面

                        パタパタコーン

                        パタパタコーン

                          自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

                          自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

                            メーカー 中発販売 中発販売 トラスコ中山 ユニット 中発販売 中発販売 トーグ安全工業 キタムラ産業 中発販売 ミツギロン工業 ユニット トラスコ中山 中発販売
                            通常価格 37,875円 5,995円 737円 773円 33,120円 36,000円 6,667円 1,087円 980円 1,638円 2,298円 4,140円 6,375円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン - - カラーコーン用オプション
                            オプション品 バリアリール バリアリール - コーンヘッド バリアリール - - - バリアリール - - - バリアリール
                            質量(g) 340 315.000 - - 4800.0 15600.0 - - 60.000 - - - 340
                            材質1 シート:ポリエチレン(PE) シート:ポリエチレン(PE) - - ドラム:冷間圧延鋼板(SPCC) ポール:スチール(粉体塗装) - - ポリプロピレン(PP) - - - シート:ポリエチレン(PE)(反射シートタイプ:塩ビ)
                            材質2 リールケース:ABS樹脂 リールケース:ABS樹脂 - - トラロープ:ポリエチレン(PE) ベース:鋳鉄+スチールカバー(粉体塗装) - - - - - - リールケース:ABS樹脂

                            Reelex 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BRS-606BST
                            BRS-606DST
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            37,875円

                            ( 41,663円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            危険立入禁止4993091102691778-3426

                            37,875円

                            ( 41,663円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            関係者以外立入禁止4993091102707778-3434

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました