(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブロック連結シャックル(鍛造タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブロック連結シャックル(鍛造タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,673円 ~ 2,792円
税込価格
1,840円 ~ 3,071円

【商品仕様】・口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。・鍛造タイプ。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 材質:
    その他
  • 材質1:
    スチール(SS400)

(i)ご注意

  • ブロック連結用金具です。吊り具には使用しないでください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
寸法(mm)d3
質量(g)
寸法(mm)B
寸法(mm)L
寸法(mm)t
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
851-6426
22
2000
80
160
22

4個

1,673( 1,840円 )

5日目

851-6427
25
2900
100
170
25

4個

1,811( 1,992円 )

5日目

851-6428
28
4100.0
120
180
28

4個

2,792( 3,071円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。
・鍛造タイプ。
【用途】
・消波ブロックの連結に使用。

(i)ご注意

  • ブロック連結用金具です。吊り具には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブロック連結シャックル(鍛造タイプ)

ブロック連結シャックル(鍛造タイプ)

    ブロック連結シャックル 溶接タイプ

    ブロック連結シャックル 溶接タイプ

      TAIYOシャックル ドブ BD

      TAIYOシャックル ドブ BD

        ボルトタイプ・アンカー・シャックル

        ボルトタイプ・アンカー・シャックル

          ステンレス 板シャックル

          ステンレス 板シャックル

            TAIYOシャックル 黒 BD

            TAIYOシャックル 黒 BD

              ステンレス ダブルシャックル

              ステンレス ダブルシャックル

                ステンレス ロング沈みシャックル

                ステンレス ロング沈みシャックル

                  スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

                  スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

                    SBMシャックル(ステンレス製)

                    SBMシャックル(ステンレス製)

                      溶接型シャックル

                      溶接型シャックル

                        ステンレス シングルシャックル

                        ステンレス シングルシャックル

                          ネジシャックル(白) 電気メッキ NS

                          ネジシャックル(白) 電気メッキ NS

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 クロスビー 水本機械製作所 大洋製器工業 水本機械製作所 水本機械製作所 大洋製器工業 トラスコ中山 コンドーテック 水本機械製作所 スリーエッチ
                            通常価格 1,673円 900円 766円 2,787円 510円 774円 1,627円 1,050円 5,624円 2,006円 1,556円 1,533円 162円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目~   1日目   5日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル - シャックル シャックル シャックル シャックル
                            材質 その他 その他 その他 合金鋼 その他 その他 その他 その他 合金鋼 その他 - その他 合金鋼
                            材質1 スチール(SS400) スチール(SS400) - - - スチール(SS400) - - - - - - -

                            ブロック連結シャックル(鍛造タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました