(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブロック連結シャックル 溶接タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BRS16
ブロック連結シャックル 溶接タイプ シャックル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

【商品仕様】・口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。・溶接タイプ。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 材質:
    その他
  • 材質1:
    スチール(SS400)

(i)ご注意

  • ブロック連結用金具です。吊り具には使用しないでください。

Loading...

商品情報を表示

BRS16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
寸法(mm)d3
質量(g)
寸法(mm)B
寸法(mm)D
寸法(mm)L
寸法(mm)t
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BRS16

851-6424
16
1300
80
-
150
16

4個

900( 990円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。
・溶接タイプ。
【用途】
・消波ブロックの連結に使用。

(i)ご注意

  • ブロック連結用金具です。吊り具には使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブロック連結シャックル 溶接タイプの型番BRS16のページです。
型番BRS16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブロック連結シャックル 溶接タイプ

ブロック連結シャックル 溶接タイプ

    ブロック連結シャックル(鍛造タイプ)

    ブロック連結シャックル(鍛造タイプ)

      捻込シャックル 鍛造製 つば付 SUSNGS

      捻込シャックル 鍛造製 つば付 SUSNGS

        SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無

        SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無

          強力型シャックル(ステンレス製)

          強力型シャックル(ステンレス製)

            コンテナパックシャックル

            コンテナパックシャックル

              ボウシャックル(ステンレス製)

              ボウシャックル(ステンレス製)

                シャックル SUSSB

                シャックル SUSSB

                   強力型シャックル(NITRONIC)

                  強力型シャックル(NITRONIC)

                    メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 エスコ コンドーテック エスコ 大洋製器工業 エスコ
                    通常価格 900円 1,673円 224円 3,152円 470円 1,023円 2,310円 2,106円 1,800円
                    通常出荷日 5日目   5日目   2日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル - シャックル
                    材質 その他 その他 その他 その他 合金鋼 - 合金鋼 - 合金鋼
                    材質1 スチール(SS400) スチール(SS400) - ステンレス(SUS304) - - - ステンレス(SUS304) -

                    ブロック連結シャックル 溶接タイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    BRS19
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    トラスココード 寸法(mm)d3 質量(g) 寸法(mm)B 寸法(mm)D 寸法(mm)L 寸法(mm)t

                    1,410円

                    ( 1,551円 )
                    4個 あり

                    5日目

                    851-6425381800.0767614438

                    シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました