(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリッシャー用フロアパッド ブラウンストリッパーパッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BRO432X82
ポリッシャー用フロアパッド ブラウンストリッパーパッド【5個入り】 ポリッシャー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,923円 28,551円
税込単価
35,115円 31,406円

【特長】・作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています・一般的には...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ナイロン
  • 材質2:
    ポリエステル
  • 材質3:
    合成樹脂系接着剤
  • 材質4:
    酸化アルミニウム砥粒
  • 厚さ(mm):
    28
  • 内径(mm):
    82

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

BRO432X82 解除

Loading...

 
カタログを表示

BRO432X82 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(インチ)
外径(mm)
適合本体
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BRO432X82

その他
オプション
4548623037110
759-0318
2200.0
17
432
-
1箱(5枚)

1パック

5個入り

31,923円

28,551

( 31,406円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています
・一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています
【用途】
・はく離作業用(あまり汚れていない所のはく離)

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリッシャー用フロアパッド ブラウンストリッパーパッドの型番BRO432X82のページです。
型番BRO432X82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリッシャー用フロアパッド ブラウンストリッパーパッド

ポリッシャー用フロアパッド ブラウンストリッパーパッド

    ポリッシャー用フロアパッドブラックストリッピングパッド(黒) BLAシリーズ

    ポリッシャー用フロアパッドブラックストリッピングパッド(黒) BLAシリーズ

      シャワーフィードドライビングアッセンブリー(アルミ台)

      シャワーフィードドライビングアッセンブリー(アルミ台)

        ポリシャー用パーツ フロアパッド(表面洗浄用)

        ポリシャー用パーツ フロアパッド(表面洗浄用)

          ポリシャー用パーツ フロアパッド(剥離用)

          ポリシャー用パーツ フロアパッド(剥離用)

            コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 12インチ

            コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 12インチ

              コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 14インチ

              コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 14インチ

                (ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 黒(完全剥離用) 5枚入り

                (ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 黒(完全剥離用) 5枚入り

                  (ポリシャー用パッド) 51ラインフロアパッド

                  (ポリシャー用パッド) 51ラインフロアパッド

                    ホワイトスーパーポリッシュパッド

                    ホワイトスーパーポリッシュパッド

                      (床洗浄機器) ツーブラシポリシヤー CPW-6

                      (床洗浄機器) ツーブラシポリシヤー CPW-6

                        ポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 350

                        ポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 350

                          床洗浄機用 スクイジーゴム

                          床洗浄機用 スクイジーゴム

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン アズワン 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 スリーエムジャパン 山崎産業 アズワン ケルヒャー
                            通常価格 12,860円 15,899円 28,870円 25,126円 25,216円 3,647円 4,318円 19,480円 24,500円 9,500円 246,470円 161,447円 13,240円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   8日目   10日目   5日目   6日目   6日目   4日目~   1日目~   4日目   8日目   1日目~  
                            材質1 ナイロン ナイロン アルミダイキャスト - - - - - - ポリエステル - - -
                            材質2 ポリエステル 合成樹脂系接着剤 ラバー - - - - - - - - - -
                            材質3 合成樹脂系接着剤 酸化アルミニウム砥粒 ナイロン - - - - - - - - - -
                            材質4 酸化アルミニウム砥粒 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 28 25 - - - - - - - 28 - - -

                            ポリッシャー用フロアパッド ブラウンストリッパーパッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BRO-230X82
                            BRO-280X82
                            BRO-330X82
                            BRO-380X82
                            BRO-510X82
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ その他 JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(インチ) 外径(mm) 適合本体 内容量

                            12,860円

                            ( 14,146円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            その他オプション4548623037141406-2701500.09230AFP-80S、AFP-80SK、E-1-1、E-2-11箱(5枚)

                            15,971円

                            ( 17,568円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            その他オプション4901690153129857-2576620.011280--

                            24,299円

                            ( 26,729円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            その他オプション4548623037134406-27101500.013330AFP-120、AFP-120H、AFP-120T、AFP-120HT、E-3-1、E-4-11箱(5枚)

                            26,157円

                            ( 28,773円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            その他オプション4548623037127406-27281800.015380AFP-140、AFP-140H、AFP-140T、AFP-140HT1箱(5枚)

                            40,648円

                            ( 44,713円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            その他オプション4548623037097857-25812000.020510--

                            床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました