(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BR-1000
ロールペーパー(36.5m巻) シートケンマザイ

ロールペーパー(36.5m巻) BR-1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,460円
税込単価
8,206円

【特長】・現行の25mm幅のロールペーパーの幅違い版です。・50mm幅はJIS...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    研磨布
  • 形状:
    ロール形状
  • 長さ(mm):
    36500
  • 材質1:
    砥材:アルミナ質研削材(A)

(i)ご注意

  • 水をつけての使用は出来ません

型番

BR-1000 解除

Loading...

BR-1000 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
幅(mm)
砥粒
JANコード
トラスココード
質量(g)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BR-1000

1000
25
-
4938490251175
814-6871
0.400
-

1個

7,460( 8,206円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現行の25mm幅のロールペーパーの幅違い版です。
・50mm幅はJIS規格に規定されたサイズです(※JIS規格品は、BR50-30~BR50-400)。
・次々と必要な長さに切断して使用できる、ロール状のグルー研磨布です。
・狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。
・砥粒はアルミナ質研削材です。
【用途】
・金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに

(i)ご注意

  • 水をつけての使用は出来ません

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ粒度(#)形状砥粒
BR-1000研磨布1000ロール形状25mm
BR-1200研磨布1200ロール形状25mmA

BR-1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロールペーパー(36.5m巻)の型番BR-1000のページです。
型番BR-1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロールペーパー(36.5m巻)

ロールペーパー(36.5m巻)

    布ロール・ペーパー

    布ロール・ペーパー

      200mmx6m/#320 マルチソフト

      200mmx6m/#320 マルチソフト

        200mmx6m/#600 マルチソフト

        200mmx6m/#600 マルチソフト

          3M トライザクトディスク 466LA 32mm径 100枚入り #3000

          3M トライザクトディスク 466LA 32mm径 100枚入り #3000

            マジック研磨紙"ハイピッチペーパーロール" HRタイプ

            マジック研磨紙"ハイピッチペーパーロール" HRタイプ

              フッキット ブルー サンディングロール

              フッキット ブルー サンディングロール

                “マルチソフト”

                “マルチソフト”

                  メーカー ベルスター研磨材工業 ベルスター研磨材工業 エスコ エスコ スリーエムジャパン 三共理化学 スリーエムジャパン トラスコ中山
                  通常価格 6,999円 4,265円 8,570円 8,570円 6,244円 5,014円 5,301円 6,840円
                  通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目~  
                  商品タイプ 研磨布 研磨布 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 研磨布 研磨紙 研磨紙 不織布/ナイロン
                  形状 ロール形状 ロール形状 - - - ロール形状 ロール形状 -
                  長さ(mm) 36500 36500 - - - 15000 15000 6000
                  材質1 砥材:アルミナ質研削材(A) - - - - - - -

                  ロールペーパー(36.5m巻)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  BR-1200
                  BR40-1000
                  BR40-1200
                  BR50-1000
                  BR50-1200
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  粒度(#)
                  (mm)
                  砥粒 JANコード トラスココード 質量(g) 重量
                  (g)

                  8,952円

                  ( 9,847円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  120025A4938490251182814-68720.4000.4

                  6,999円

                  ( 7,699円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  100040-4938490251373814-6873620.0-

                  6,999円

                  ( 7,699円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  120040A4938490251380814-6874620.0620.0

                  8,171円

                  ( 8,988円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  100050-4938490251571814-6875780.0780.0

                  8,171円

                  ( 8,988円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  120050A4938490251588814-6876780.0780.0

                  シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました