(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーラック複式増結1連

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バーラック複式増結1連

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
60,229円 ~ 75,556円
税込価格
66,252円 ~ 83,112円

【特長】・パイプ、バー、ロッドなど扱いにくい長尺物を分類保管出来るバーラックで...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    1054
  • 高さ(mm):
    2308
  • 色:
    オイスターホワイト
  • 材質1:
    本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)
  • 質量(g):
    0.000
  • 本体仕様:
    増結タイプ、単体使用不可
  • 段数(段):
    6(ベース含む)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
920
135-2344

1個

60,229( 66,252円 )

18日目

1530
136-1818

1個

75,556( 83,112円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ、バー、ロッドなど扱いにくい長尺物を分類保管出来るバーラックです。
・安全性が高く、スペースを効果的に活用できます。
【材質】
・本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーラック複式増結1連

バーラック複式増結1連

    バーラック単式増結1連

    バーラック単式増結1連

      バーラック複式2連

      バーラック複式2連

        バーラック単式1連

        バーラック単式1連

          パレットラック

          パレットラック

            重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、5段タイプ)

            重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、5段タイプ)

              重量パレットラック(ビーム2段・1000kgタイプ)

              重量パレットラック(ビーム2段・1000kgタイプ)

                重量パレットラック 単体型(ビーム2段・2000kgタイプ)

                重量パレットラック 単体型(ビーム2段・2000kgタイプ)

                  ステンレスラック (SUS304・ベタ棚5段仕様) RBN5シリーズ

                  ステンレスラック (SUS304・ベタ棚5段仕様) RBN5シリーズ

                    重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、6段タイプ)

                    重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、6段タイプ)

                      ステンレス二段平棚 OSシリーズ

                      ステンレス二段平棚 OSシリーズ

                        メーカー 日本ファイリング 日本ファイリング 日本ファイリング 日本ファイリング 日本ファイリング トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 アズワン
                        通常価格 60,229円 48,276円 140,803円 70,703円 76,820円 90,738円 60,259円 101,333円 86,417円 104,909円 49,477円
                        通常出荷日 18日目~   11日目   15日目   15日目~   10日目~   2日目   19日目   19日目   9日目   2日目   8日目  
                        間口(mm) 1054 900 1954 1054 2500 - - - - - -
                        高さ(mm) 2308 2308 2308 2308 - 1815 - - 1800 2115 800
                        オイスターホワイト オイスターホワイト - オイスターホワイト オイスターホワイト - - - - - -
                        材質1 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) - 本体:スチール - - - - - -
                        質量(g) 0.000 0.000 0.000 - - - - - - - -

                        バーラック複式増結1連のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました