(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーラック単式増結1連

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BR-130-1RB
バーラック単式増結1連 ジュウリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,276円
税込単価
53,104円

【特長】・パイプ、バー、ロッドなど扱いにくい長尺物を分類保管出来るバーラックで...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    900
  • 高さ(mm):
    2308
  • 色:
    オイスターホワイト
  • 材質1:
    本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)
  • 質量(g):
    0.000
  • 本体仕様:
    増結タイプ、単体使用不可
  • 段数(段):
    6(ベース含む)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

BR-130-1RB 解除

Loading...

商品情報を表示

BR-130-1RB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BR-130-1RB

640
135-8676

1個

48,276( 53,104円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ、バー、ロッドなど扱いにくい長尺物を分類保管出来るバーラックです。
・安全性が高く、スペースを効果的に活用できます。
【材質】
・本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バーラック単式増結1連の型番BR-130-1RBのページです。
型番BR-130-1RBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーラック単式増結1連

バーラック単式増結1連

    バーラック複式2連

    バーラック複式2連

      バーラック単式1連

      バーラック単式1連

        バーラック複式増結1連

        バーラック複式増結1連

          バーラック用アーム

          バーラック用アーム

            重量棚NR型 高さ 1510mm

            重量棚NR型 高さ 1510mm

              長尺保管棚(積み重ねタイプ)

              長尺保管棚(積み重ねタイプ)

                重量棚NR型 高さ 2110mm

                重量棚NR型 高さ 2110mm

                  パレットラック用オプション ドラムサポート重量パレット棚用

                  パレットラック用オプション ドラムサポート重量パレット棚用

                    重量棚NR型 高さ 1810mm

                    重量棚NR型 高さ 1810mm

                      重量棚NR型 高さ 2410mm

                      重量棚NR型 高さ 2410mm

                        パレットラック用オプション デッキチャンネル重量パレット棚用

                        パレットラック用オプション デッキチャンネル重量パレット棚用

                          メーカー 日本ファイリング 日本ファイリング 日本ファイリング 日本ファイリング 日本ファイリング サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山
                          通常価格 48,276円 140,803円 70,703円 60,229円 2,684円 76,750円 57,282円 80,128円 11,966円 77,398円 79,045円 1,955円
                          通常出荷日 11日目   15日目   15日目~   18日目~   18日目   10日目   2日目   10日目   19日目   10日目   10日目~   7日目  
                          間口(mm) 900 1954 1054 1054 - - - - - - - -
                          高さ(mm) 2308 2308 2308 2308 - 1510 - 2110 - 1810 2410 -
                          オイスターホワイト - オイスターホワイト オイスターホワイト - - - - - - - -
                          材質1 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) - 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) - - - - - - -
                          質量(g) 0.000 0.000 - 0.000 0.000 - - - - - - -

                          バーラック単式増結1連のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          BR-160-1RB
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          奥行
                          (mm)
                          トラスココード

                          55,632円

                          ( 61,195円 )
                          1個 あり

                          11日目

                          920135-5503

                          重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました