(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイック1 3KG缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BQUICK1
クイック1 3KG缶 クイック1 3KGカン #1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,384円
税込単価
7,022円

【特長】・5mm~40mm厚程度の欠損を簡単に補修できます・材料を水で練るだけ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    床用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 質量(g):
    3000
  • 材質1:
    特殊セメント
  • 塗布面積([[M2]]):
    4cm厚で約0.04
  • 仕様:
    水練りし、コテやヘラで塗り付け、練り上がり約1.5L

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

BQUICK1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BQUICK1

赤茶
773-5316

2個

6,384( 7,022円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・5mm~40mm厚程度の欠損を簡単に補修できます
・材料を水で練るだけで使用でき、どなたでも簡単に補修できます
・嫌な臭気がありません
・施工後、約2時間後には歩行も可能です
【用途】
・欠けた床の補修に
・赤茶系、緑色系、黄土色、セメント色欠損補修材に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック1 3KG缶の型番BQUICK1のページです。
型番BQUICK1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック1 3KG缶

クイック1 3KG缶

    ラバーガード#100

    ラバーガード#100

      ラバーガード#100シンナー

      ラバーガード#100シンナー

        ドア用ニス

        ドア用ニス

          塗料カップ

          塗料カップ

            アサヒペン 水性多用途EX 3L アイボリー

            アサヒペン 水性多用途EX 3L アイボリー

              アサヒペン 水性多用途EX 3L ミルキーホワイト

              アサヒペン 水性多用途EX 3L ミルキーホワイト

                塗床塗料 ゆかセルフ (防滑タイプ)

                塗床塗料 ゆかセルフ (防滑タイプ)

                  フロアーブライトオイルクリーナー 鉱物油用

                  フロアーブライトオイルクリーナー 鉱物油用

                    アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 水色

                    アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 水色

                      アサヒペン 水性多用途EX 1.6L クリーム色

                      アサヒペン 水性多用途EX 1.6L クリーム色

                        アサヒペン 水性多用途EX 1.6L ミルキーホワイト

                        アサヒペン 水性多用途EX 1.6L ミルキーホワイト

                          保存容器

                          保存容器

                            メーカー ABC商会 シントーファミリー シントーファミリー カンペハピオ ハンディ・クラウン アサヒペン アサヒペン ミラクール(シロキ) ABC商会 アサヒペン アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン
                            通常価格 6,384円 7,367円 3,797円 1,153円 116円 5,294円 5,293円 13,978円 12,771円 2,711円 2,704円 3,056円 251円
                            通常出荷日 5日目   4日目   4日目   7日目   4日目   9日目   8日目   8日目   5日目   9日目   9日目   8日目   4日目  
                            商品用途 床用 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 塗料(缶) - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 3000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 特殊セメント - - - - - - - - - - - -
                            塗布面積([[M2]]) 4cm厚で約0.04 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BQUICK15
                            BQUICK17
                            BQUICK8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 トラスココード

                            6,384円

                            ( 7,022円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            その他黄土807-2647

                            6,384円

                            ( 7,022円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            グレー-807-2648

                            7,080円

                            ( 7,788円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            その他807-2649

                            多用途補修剤・パテカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました