(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロアーブライト タイヤマーククリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BPBPMN18
フロアーブライト タイヤマーククリーナー カラースプレー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,000円 58,331円
税込単価
77,000円 64,164円

【特長】・床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。・床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • タイヤマーククリーナーはセメント系硬質床やコンクリートの汚れ落とし用に開発したため、樹脂系床仕上材や素材のわからない床に使用する場合には、目立たない部分で試験を行い、軟化や変色、剥離等の有無を確認して下さい。

型番

BPBPMN18 解除

Loading...

仕様

BPBTMK4【特長】
・床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。
・床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。
・濃縮タイプの希釈率は汚れに応じてタイヤマーククリーナー:水=1:2~4にて使用ください。
【用途】
・床の洗浄と清掃。
【商品仕様】
・容量(kg):4.5
・タイプ:希釈タイプ
・トラスココード:807-2680
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤
BPBTMN4【特長】
・床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。
・床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。
・濃縮タイプの希釈率は汚れに応じてタイヤマーククリーナー:水=1:2~4にて使用ください。
【用途】
・床の洗浄と清掃。
【商品仕様】
・容量(kg):4.5
・タイプ:濃縮タイプ
・トラスココード:807-2681
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤
BPBPMN18【特長】
・床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。
・床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。
・濃縮タイプの希釈率は汚れに応じてタイヤマーククリーナー:水=1:2~4にて使用ください。
【用途】
・床の洗浄と清掃。
【商品仕様】
・容量(kg):18
・タイプ:濃縮タイプ
・トラスココード:807-2679
・質量:18.0kg
【材質/仕上】
・主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤
商品情報を表示

BPBPMN18 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BPBPMN18

・濃縮タイプの希釈率は汚れに応じてタイヤマーククリーナー:水=1:2~4にて使用ください。・床の洗浄と清掃。・容量(kg):18・タイプ:濃縮タイプ
・トラスココード:807-2679・質量:18.0kg・主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤

1個

70,000円

58,331

( 64,164円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます
・床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です
・濃縮タイプの希釈率は汚れに応じてタイヤマーククリーナー:水=1:2~4にて使用ください
【用途】
・セメント系床材の洗浄と清掃

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • タイヤマーククリーナーはセメント系硬質床やコンクリートの汚れ落とし用に開発したため、樹脂系床仕上材や素材のわからない床に使用する場合には、目立たない部分で試験を行い、軟化や変色、剥離等の有無を確認して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フロアーブライト タイヤマーククリーナーの型番BPBPMN18のページです。
型番BPBPMN18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロアーブライト タイヤマーククリーナー

フロアーブライト タイヤマーククリーナー

    水性カチオンMシーラー

    水性カチオンMシーラー

      インサルアク止めシーラー

      インサルアク止めシーラー

        水性簡易屋上防水塗料専用シーラー

        水性簡易屋上防水塗料専用シーラー

          アサヒペン 水性屋上防水遮熱塗料用シーラー 1.3L ホワイト

          アサヒペン 水性屋上防水遮熱塗料用シーラー 1.3L ホワイト

            バイオアウト

            バイオアウト

              アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

              アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

                手付きビーカー

                手付きビーカー

                  無臭柿渋

                  無臭柿渋

                    防じん塗料カラートップA

                    防じん塗料カラートップA

                      水性UVカットクリア半つや

                      水性UVカットクリア半つや

                        アサヒペン PPディスポビーカー 2L 3014-01

                        アサヒペン PPディスポビーカー 2L 3014-01

                          アサヒペン 広口丸型容器 2L 1028-09

                          アサヒペン 広口丸型容器 2L 1028-09

                            メーカー ABC商会 シントーファミリー ABC商会 アサヒペン アサヒペン 日本メカケミカル アサヒペン アサヒペン ターナー色彩 ABC商会 ターナー色彩 アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 8,954円 1,688円 11,931円 2,980円 3,961円 22,780円 2,031円 697円 4,137円 30,301円 4,429円 560円 893円
                            通常出荷日 5日目~   4日目   9日目   9日目   8日目   6日目   1日目   9日目   5日目   4日目   5日目   4日目   4日目  
                            仕様1 ・床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。・床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。 - - - - - - - - - - - -

                            フロアーブライト タイヤマーククリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BPBTMK4
                            BPBTMN4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様2 仕様3

                            8,954円

                            ( 9,849円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            ・濃縮タイプの希釈率は汚れに応じてタイヤマーククリーナー:水=1:2~4にて使用ください。・床の洗浄と清掃。・容量(kg):4.5・タイプ:希釈タイプ・トラスココード:807-2680・質量:4.5kg・主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗

                            21,406円

                            ( 23,547円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ・濃縮タイプの希釈率は汚れに応じてタイヤマーククリーナー:水=1:2~4にて使用ください。・床の洗浄と清掃。・容量(kg):4.5・タイプ:濃縮タイプ・トラスココード:807-2681・質量:4.5kg・主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました