(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロアーブライトシーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フロアーブライトシーラー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,008円 40,838円
税込単価
53,909円 44,922円

【特長】・汚れ防止・艶出し用メンテナンス材です。・硬質床に塗布すると汚れやヒー...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    床用
  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    シーラー
  • トラスココード:
    807-2644
  • 質量(g):
    18000
  • 材質1:
    アクリル樹脂系エマルション

型番

BPBSE18 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BPBSE18

1個

49,008円

40,838

( 44,922円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れ防止・艶出し用メンテナンス材です。
・硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、清掃が楽になります。
・床からの粉塵を防止します。
・乾燥が速く、又使用した道具は水洗いできます。
【用途】
・硬質床の汚れ防止用メンテナンス材に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フロアーブライトシーラーの型番BPBSE18のページです。
型番BPBSE18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロアーブライトシーラー

フロアーブライトシーラー

    フロアーブライトリムーバー

    フロアーブライトリムーバー

      フロアーブライトクリーナー

      フロアーブライトクリーナー

        フロアーブライトS 18KG

        フロアーブライトS 18KG

          プロ用多用途ペール/フタ

          プロ用多用途ペール/フタ

            ペイント用フタ付バケツ

            ペイント用フタ付バケツ

              塗床塗料 ゆかセルフ (防滑タイプ)

              塗床塗料 ゆかセルフ (防滑タイプ)

                アサヒペン ポリ軟膏NK型容器 1000ml 1069-08

                アサヒペン ポリ軟膏NK型容器 1000ml 1069-08

                  PPビーカー

                  PPビーカー

                    アサヒペン 細口丸型容器 500ml 1027-27

                    アサヒペン 細口丸型容器 500ml 1027-27

                      アサヒペン 広口丸型容器 500ml 1028-27

                      アサヒペン 広口丸型容器 500ml 1028-27

                        ラバーガード#100シンナー

                        ラバーガード#100シンナー

                          ラバーガード#100

                          ラバーガード#100

                            メーカー ABC商会 ABC商会 ABC商会 ABC商会 アサヒペン アステージ ミラクール(シロキ) アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン シントーファミリー シントーファミリー
                            通常価格 49,008円 72,430円 39,872円 56,875円 480円 1,225円 13,978円 610円 260円 301円 360円 3,797円 7,367円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   8日目   4日目   2日目~   6日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品用途 床用 床用 床用 床用 その他 その他 床用 - その他 - - - -
                            商品タイプ その他 その他 その他 塗料(缶) その他 その他 塗料(缶) - その他 - - - -
                            詳細タイプ シーラー リムーバ- クリーナー - - - - - - - - - -
                            トラスココード 807-2644 807-2643 807-2642 807-2686 - - - - - - - - -
                            質量(g) 18000 18000 18000 18000 - - - - - - - - -

                            フロアーブライトシーラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました