(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロアーブライトS 18KG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フロアーブライトS 18KG

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
56,875円 50,556円
税込単価
62,563円 55,612円

【特長】・無機系床仕上材カラクリート・フェロコン・ベスコンカラー・カラーハード...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    床用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • トラスココード:
    807-2686
  • 質量(g):
    18000
  • 材質1:
    アクリル樹脂系エマルション

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BPB18

1個

56,875円

50,556

( 55,612円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無機系床仕上材カラクリート・フェロコン・ベスコンカラー・カラーハードEM・フェロコンハード・スムースコートの全色に対応します
・屋内硬質床専用の汚れ防止・色揚げ・艶出し用カラーメンテナンス材です
・硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、清掃が楽になります
・清掃時の汚れが落としやすくなります。また、作業は簡単で乾燥も早いので短時間で仕上がります
・水性で安全に作業でき、使用した用具は水洗いできます
・下地の色に合わせて半透明に着色するカラークリアワックスです
・新設の床やすり減りが少ない床に適しています
・新設の床や吸込みの多い床の場合はフロアーブライトシーラーと組み合わせてご使用していただくと効果的です
【用途】
・硬質床の汚れ防止用カラーメンテナンス材に
【商品仕様】
・施工仕様に則り、フロアーブライト専用塗布器で塗布
・速乾性
・トラスココード:807-2686
・質量:18kg
【材質/仕上】
・アクリル樹脂系エマルション

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フロアーブライトS 18KGの型番BPB18のページです。
型番BPB18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロアーブライトS 18KG

フロアーブライトS 18KG

    フロアーブライトクリーナー

    フロアーブライトクリーナー

      フロアーブライトリムーバー

      フロアーブライトリムーバー

        フロアーブライトシーラー

        フロアーブライトシーラー

          アサヒペン ポリ軟膏NK型容器 1000ml 1069-08

          アサヒペン ポリ軟膏NK型容器 1000ml 1069-08

            アサヒペン 広口丸型容器 2L 1028-09

            アサヒペン 広口丸型容器 2L 1028-09

              アサヒペン 広口丸型容器 500ml 1028-27

              アサヒペン 広口丸型容器 500ml 1028-27

                ラバーガード#100シンナー

                ラバーガード#100シンナー

                  ラバーガード#100

                  ラバーガード#100

                    アサヒペン 細口丸型容器 500ml 1027-27

                    アサヒペン 細口丸型容器 500ml 1027-27

                      NEW水性インテリアカラー浴室カベ 1.6L

                      NEW水性インテリアカラー浴室カベ 1.6L

                        さげ缶2型

                        さげ缶2型

                          NEW水性インテリアカラー屋内カベ 1.6L

                          NEW水性インテリアカラー屋内カベ 1.6L

                            メーカー ABC商会 ABC商会 ABC商会 ABC商会 アサヒペン アサヒペン アサヒペン シントーファミリー シントーファミリー アサヒペン アサヒペン ヨトリヤマ アサヒペン
                            通常価格 56,875円 39,872円 72,430円 49,008円 610円 893円 360円 3,797円 7,367円 301円 4,693円 2,457円 3,552円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   9日目   4日目   9日目  
                            商品用途 床用 床用 床用 床用 - - - - - - その他 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) その他 その他 その他 - - - - - - 塗料(缶) その他 塗料(缶)
                            仕様 水性 - - - - - - - - - 水性 - 水性
                            トラスココード 807-2686 807-2642 807-2643 807-2644 - - - - - - - - -
                            質量(g) 18000 18000 18000 18000 - - - - - - - - -

                            フロアーブライトS 18KGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました