(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム手DX 巧みの力 BP-421

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BP-421-M
ゴム手DX 巧みの力 BP-421 オカモト ゴムテDX タクミノチカラ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
340円
税込単価
374円

【特長】・突き刺し、引き裂きに強く柔らかい天然ゴム製です・手袋内面は特殊パイル...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 材質1:
    表:天然ゴム
  • 材質2:
    裏:レーヨン(植毛)

型番

BP-421-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

BP-421-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP-421-M

M
4547691766946
818-4662
21
26.5
8.5
78

5個

340( 374円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・突き刺し、引き裂きに強く柔らかい天然ゴム製です
・手袋内面は特殊パイル加工により着脱がスムーズです
【用途】
・清掃作業など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム手DX 巧みの力 BP-421の型番BP-421-Mのページです。
型番BP-421-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム手DX 巧みの力 BP-421

ゴム手DX 巧みの力 BP-421

    ペンギンエース ノンスリップソフトX(エックス) Mサイズ

    ペンギンエース ノンスリップソフトX(エックス) Mサイズ

      天然ゴム手袋3双

      天然ゴム手袋3双

        メーカー オカモト ペンギンエース コーコス信岡
        通常価格 340円 179円 980円
        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目  
        ブラック - -
        厚さ(mm) 0.6 - -
        材質1 表:天然ゴム - -
        材質2 裏:レーヨン(植毛) - -

        ゴム手DX 巧みの力 BP-421のレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        水仕事のときに
        評価 5.0満足度:5.02019/01/22
        ゴムが柔らかくて思ったよりフィットしていて使いやすいです。厚く強度もあるので寒いときの水仕事も問題ありません。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        BP-421-L
        BP-421-LL
        BP-421-S
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

        340円

        ( 374円 )
        1個 あり

        1日目

        L4547691766953818-46632327.58.788

        340円

        ( 374円 )
        5個 あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        LL4547691766960818-466425.028.88.996

        340円

        ( 374円 )
        5個 あり

        1日目

        S4547691766939818-46612026.08.272

        天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました