(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アトム のびのび靴下 先丸 サラシ 5足組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アトム のびのび靴下 先丸 サラシ 5足組【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,140円
税込単価
1,254円

【特長】・丈夫な履き口で、サポーター付きなのでピッタリフィットします。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    白系
  • サイズ詳細:
    25~27cm
  • カラー詳細:
    サラシ
  • JANコード:
    4970181233206
  • トラスココード:
    857-2573
  • 質量(g):
    55.000
  • 材質1:
    綿・ポリエステル・ポリウレタン

型番

BP2330-5P 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP2330-5P

1パック

5個入り

1,140( 1,254円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な履き口で、サポーター付きなのでピッタリフィットします。
【用途】
・作業用
・一般用
【商品仕様】
・梱包数:50組(5足組×50)
・先丸
・サポーター付き
・JANコード:4970181233206
・トラスココード:857-2573
・質量:55g
【材質/仕上】
・綿・ポリエステル・ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アトム のびのび靴下 先丸 サラシ 5足組の型番BP2330-5Pのページです。
型番BP2330-5Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アトム のびのび靴下 先丸 サラシ 5足組

アトム のびのび靴下 先丸 サラシ 5足組

    アトム のびのび靴下 指付 サラシ 5足組

    アトム のびのび靴下 指付 サラシ 5足組

      スニーカーソックス3足組(先丸)

      スニーカーソックス3足組(先丸)

        のびのび軍足 5足組

        のびのび軍足 5足組

          純綿軍足 5足組

          純綿軍足 5足組

            軍足 先丸(5足組)

            軍足 先丸(5足組)

              スニーカーソックス 5本指(3足組)

              スニーカーソックス 5本指(3足組)

                フィットパワー 先丸・タビ型(5足組)

                フィットパワー 先丸・タビ型(5足組)

                  メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 おたふく手袋 おたふく手袋
                  通常価格 1,140円 1,139円 781円 938円 938円 2,507円 952円 958円
                  通常出荷日 6日目   6日目   9日目   6日目   6日目   1日目   9日目   8日目  
                  商品タイプ 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下
                  規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                  耐油性 なし なし - なし なし - - -
                  静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし
                  カラー 白系 白系 - 白系 白系 多色 - 白系

                  アトム のびのび靴下 先丸 サラシ 5足組のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました