(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

純綿軍足 5足組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

純綿軍足 5足組

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
938円
税込価格
1,032円

【特長】・お得な5足組です。・履き口が丈夫です。・肌ざわりの良い純綿です。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    白系
  • サイズ詳細:
    25~27cm
  • カラー詳細:
    生成
  • 質量(g):
    275.000
  • 材質1:
    綿100%

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4970181233107
813-6738

1個

938( 1,032円 )

6日目

指付
4970181233114
813-6739

1個

938( 1,032円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お得な5足組です。
・履き口が丈夫です。
・肌ざわりの良い純綿です。
【用途】
・作業用から一般利用まで

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

純綿軍足 5足組

純綿軍足 5足組

    のびのび軍足 5足組

    のびのび軍足 5足組

      クッションパイルソックス5本指 (2足組)

      クッションパイルソックス5本指 (2足組)

        5本指靴下 5足組サラシ

        5本指靴下 5足組サラシ

          クッションパイルソックス先丸 (2足組)

          クッションパイルソックス先丸 (2足組)

            コットンソックス(5足組)

            コットンソックス(5足組)

              純綿軍足(5足組)

              純綿軍足(5足組)

                純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

                純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

                  消臭5本指靴下 5足組

                  消臭5本指靴下 5足組

                    ストロングソックス (底力タイプ・先丸・2足組)

                    ストロングソックス (底力タイプ・先丸・2足組)

                      アトム のびのび靴下 指付 サラシ 5足組

                      アトム のびのび靴下 指付 サラシ 5足組

                        ディスポスリッパ ニットタイプ まとめ買い200足入

                        ディスポスリッパ ニットタイプ まとめ買い200足入

                          ストロングソックス (底力タイプ・タビ型・2足組)

                          ストロングソックス (底力タイプ・タビ型・2足組)

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 ユニワールド ユニワールド おたふく手袋 アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 アトム(安全・保護用品) 東京メディカル おたふく手袋
                            通常価格 938円 938円 1,451円 1,140円 980円 756円 842円 903円 1,013円 620円 1,139円 22,526円 752円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   8日目   6日目   1日目   6日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 スリッパ 靴下
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                            耐油性 なし なし - なし なし なし なし - なし なし なし なし なし
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            カラー 白系 白系 - 白系 - 白系 白系 - 白系 - 白系 白系 多色

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました