(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

のびのび軍足 5足組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

のびのび軍足 5足組

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
938円 ~ 1,270円
税込価格
1,032円 ~ 1,397円

【特長】・お得な5足組です。・履き口が丈夫です。・サポーター付きでぴったりフィ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    白系
  • サイズ詳細:
    25~27cm
  • カラー詳細:
    生成
  • 質量(g):
    275.000
  • 材質1:
    綿、ポリエステル、ポリウレタン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4970181233008
813-6736

1個

1,270( 1,397円 )

6日目

指付
4970181233015
813-6737

1個

938( 1,032円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お得な5足組です。
・履き口が丈夫です。
・サポーター付きでぴったりフィットします。
【用途】
・作業用から一般利用まで

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

のびのび軍足 5足組

のびのび軍足 5足組

    純綿軍足 5足組

    純綿軍足 5足組

      アトム のびのび靴下 先丸 サラシ 5足組

      アトム のびのび靴下 先丸 サラシ 5足組

        ストロングソックス (底力タイプ・タビ型・2足組)

        ストロングソックス (底力タイプ・タビ型・2足組)

          ストロングソックス (底力タイプ・先丸・2足組)

          ストロングソックス (底力タイプ・先丸・2足組)

            コットンソックス(5足組)

            コットンソックス(5足組)

              4878 スキーソックスパイル(短) ナウチカ

              4878 スキーソックスパイル(短) ナウチカ

                丸五 万年縫付

                丸五 万年縫付

                  AZ-59704 クリーンルームシューズ(ハーフブーツ)

                  AZ-59704 クリーンルームシューズ(ハーフブーツ)

                    ADCLEAN オーバーソックス1型 白 L

                    ADCLEAN オーバーソックス1型 白 L

                      静電作業靴エレパスクリーンブーツ SU561 ホワイト

                      静電作業靴エレパスクリーンブーツ SU561 ホワイト

                        耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000N スーパーフード ホワイト

                        耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000N スーパーフード ホワイト

                          超耐滑長靴 ハイグリップ HG2000Nスーパーフード ホワイト(小)

                          超耐滑長靴 ハイグリップ HG2000Nスーパーフード ホワイト(小)

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 おたふく手袋 ユニワールド アトム(安全・保護用品) 丸五 アイトス ガードナー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 938円 938円 1,140円 752円 620円 756円 1,484円 3,749円 7,144円 2,750円 12,325円 5,619円 5,619円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   8日目   6日目~   4日目   5日目   1日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 作業靴 - - - 作業靴 作業靴
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - - - - - 規格無し 規格無し
                            耐油性 なし なし なし なし なし なし - - - - - あり あり
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし - - - - - なし なし
                            カラー 白系 白系 白系 多色 - 白系 多色 - - - - 白系 白系

                            のびのび軍足 5足組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました