(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5本指靴下 5足組サラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

5本指靴下 5足組サラシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,140円
税込単価
1,254円

【特長】・定番色の晒単色5足パックです。・履き口が丈夫で、ふんばりの効く5本指...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    白系
  • サイズ詳細:
    25~27cm
  • カラー詳細:
  • JANコード:
    4970181228004
  • トラスココード:
    813-6732
  • 質量(g):
    250.000
  • 材質1:
    綿、ポリエステル、ナイロン
  • 総丈(cm):
    42±0.5

型番

BP2210-5P 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP2210-5P

1個

1,140( 1,254円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定番色の晒単色5足パックです。
・履き口が丈夫で、ふんばりの効く5本指タイプです。
【用途】
・作業用から一般利用まで

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

5本指靴下 5足組サラシの型番BP2210-5Pのページです。
型番BP2210-5Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5本指靴下 5足組サラシ

5本指靴下 5足組サラシ

    アトム のびのび靴下 指付 サラシ 5足組

    アトム のびのび靴下 指付 サラシ 5足組

      アトム のびのび靴下 先丸 サラシ 5足組

      アトム のびのび靴下 先丸 サラシ 5足組

        ハクゾウ 足もとサポートソックス

        ハクゾウ 足もとサポートソックス

          消臭5本指靴下 5足組

          消臭5本指靴下 5足組

            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ハクゾウメディカル アトム(安全・保護用品)
            通常価格 1,140円 1,139円 1,140円 1,792円 1,013円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   6日目  
            商品タイプ 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下
            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
            耐油性 なし なし なし - なし
            静電気帯電防止機能 なし なし なし - なし
            カラー 白系 白系 白系 - 白系

            5本指靴下 5足組サラシのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました