(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アトム 7ゲージ純綿軍手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アトム 7ゲージ純綿軍手【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,234円
税込単価
1,357円

【特長】・目付のしっかりついた上質の綿軍手です。【用途】・あらゆる作業全般に【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • 色:
    生成
  • JANコード:
    4970181085508
  • トラスココード:
    857-2569
  • 質量(g):
    750.000
  • 材質1:
    綿100%
  • 手のひら周り(cm):
    19
  • 全長(cm):
    23
  • 中指長さ(cm):
    8
  • リストカラー:
    ダークブラウン

型番

BP-0850 解除

Loading...

製品特長・仕様

アトム 7ゲージ純綿軍手 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP-0850

10パック

12個入り

1,234( 1,357円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目付のしっかりついた上質の綿軍手です。
【用途】
・あらゆる作業全般に
【材質】
・綿100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アトム 7ゲージ純綿軍手の型番BP-0850のページです。
型番BP-0850に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アトム 7ゲージ純綿軍手

アトム 7ゲージ純綿軍手

    勝星 日本一 12ソウ

    勝星 日本一 12ソウ

      軍 手 12双 化学繊維(2本編)EA354A-5

      軍 手 12双 化学繊維(2本編)EA354A-5

        軍 手(純綿・厚手・ロング/12双)

        軍 手(純綿・厚手・ロング/12双)

          軍手 混綿 600 フリーサイズ

          軍手 混綿 600 フリーサイズ

            すべり止め軍手 お特用(12双組)

            すべり止め軍手 お特用(12双組)

              軍 手(厚手・純綿/12双)

              軍 手(厚手・純綿/12双)

                富士手袋 純綿軍手(小指下げタイプ)

                富士手袋 純綿軍手(小指下げタイプ)

                  軍 手(厚地/12双)

                  軍 手(厚地/12双)

                    すべり止め手袋 ピタンテ

                    すべり止め手袋 ピタンテ

                      軍 手 12双 純綿(5本編)EA354A-43

                      軍 手 12双 純綿(5本編)EA354A-43

                        サイズすべり止め軍手・10双組

                        サイズすべり止め軍手・10双組

                          純綿軍手・1双

                          純綿軍手・1双

                            メーカー アトム(安全・保護用品) 勝星産業 エスコ エスコ アズワン 丸和ケミカル エスコ 富士手袋 エスコ 丸和ケミカル エスコ コーコス信岡 コーコス信岡
                            通常価格 1,234円 623円 1,000円 1,310円 490円 869円 2,290円 972円 3,630円 262円 1,320円 680円 131円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 軍手 - 軍手 軍手 - 軍手 すべり止め 軍手 すべり止め 軍手
                            サイズ フリー フリー - - - フリー - - - フリー フリー - フリー
                            ゲージ 7 7 7 7 - 7 7 - 7 13 7 - -
                            生成 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4970181085508 - - - - - - - - - - - -

                            アトム 7ゲージ純綿軍手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました