(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pig ピグエコノミースキミングブーム (4本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

pig ピグエコノミースキミングブーム (4本入)【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,707円
税込単価
72,278円

【特長】・地表や水面から油を吸収し、水は吸収しません。・設置や回収が容易なロー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チューブ
  • 用途:
    オイル用
  • トラスココード:
    514-1974
  • 質量(g):
    20600
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン
  • 長さ(m):
    3
  • 油吸収量(L/袋):
    181.6
  • 直径(mm):
    200
  • 油吸収量(L/本):
    45.4
  • 外径(mm):
    200

(i)ご注意

  • 長期間屋外で継続的にご使用される場合、6ヶ月に一度必ず点検してください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BOM304

1パック

4個入り

65,707( 72,278円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・地表や水面から油を吸収し、水は吸収しません。
・設置や回収が容易なロープと、複数のブームを連結するためのクリップとリングがついてます。
・飽和状態になってもブームは水面に浮いたままで、回収が容易です。
・排水タンク、水処理および沈殿池、沼、湖、河川などでのご使用におすすめします。
・丈夫なメッシュネットは紫外線にも耐えます。
【用途】
・オイル専用。
・屋外。
・水面。
・陸上

(i)ご注意

  • 長期間屋外で継続的にご使用される場合、6ヶ月に一度必ず点検してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

pig ピグエコノミースキミングブーム (4本入)の型番BOM304のページです。
型番BOM304に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

pig ピグエコノミースキミングブーム (4本入)

pig ピグエコノミースキミングブーム (4本入)

    ピグ スタットマット

    ピグ スタットマット

      クリアスピルキット KIT367

      クリアスピルキット KIT367

        クリアスピルキット

        クリアスピルキット

          ハズマットピグピロー

          ハズマットピグピロー

            バレルトップピグマット MAT208-109

            バレルトップピグマット MAT208-109

              pig ピグドライルース 18kg

              pig ピグドライルース 18kg

                pig ハズマットピグマット ミシン目入り (1箱=200枚入)

                pig ハズマットピグマット ミシン目入り (1箱=200枚入)

                  ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット KIT211(油、冷却水、溶剤、水用)

                  ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット KIT211(油、冷却水、溶剤、水用)

                    ピグ スピルリスポンスバッグ(酸・アルカリなどの液体危険物用)

                    ピグ スピルリスポンスバッグ(酸・アルカリなどの液体危険物用)

                      ピグ ラージオーバーパックキット

                      ピグ ラージオーバーパックキット

                        pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット KIT311

                        pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット KIT311

                          "オイルスピルキット"

                          "オイルスピルキット"

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション スリーエムジャパン
                            通常価格 65,707円 31,796円 18,331円 15,246円 18,198円 23,757円 6,000円 41,301円 41,208円 45,880円 110,176円 69,687円 48,084円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   8日目~   1日目   6日目   5日目   4日目   1日目   4日目~   5日目   1日目  
                            商品タイプ チューブ シート 吸収材キット 吸収材キット ピロー シート フレーク シート 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット
                            用途 オイル用 オイル用 オイル・水・酸・アルカリ用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・酸・アルカリ用 オイル・水・溶剤用 オイル・溶剤用 液体危険物用 オイル・水・溶剤用 液体危険物用 - 液体危険物用 オイル・有機溶剤用
                            トラスココード 514-1974 - 364-6785 364-6777 - 406-0733 805-1716 514-2601 406-0679 406-0695 - 514-2334 -
                            質量(g) 20600 8200 2300 2700 - 2800 18000 8200 12400 5400 - 12700 -
                            材質1 ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン - バッグ:ビニール バッグ:ビニール - - - ポリプロピレン(PP) - - - 容器素材:ポリエチレン、中身:ポリプロピレン(PP) -

                            pig ピグエコノミースキミングブーム (4本入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました