(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行438mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行438mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,095円 ~ 23,795円
税込価格
12,205円 ~ 26,175円

【特長】・耐食性に優れたSUS304製です。【用途】・追加用棚【材質】・ステン...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 最大積載量(kg):
    200
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • 棚段数(段):
    1

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
棚寸法(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1188×438×40
129-5663
6600.0

1個

17,825( 19,608円 )

4日目

1488×438×40
129-5701
8200.0

1個

20,849( 22,934円 )

4日目

1788×438×40
129-4175
9900

1個

23,795( 26,175円 )

4日目

588×438×40
129-5749
3400.0

1個

11,095( 12,205円 )

4日目

738×438×40
129-5736
4000.0

1個

12,258( 13,484円 )

4日目

888×438×40
129-5703
5000.0

1個

14,219( 15,641円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れたSUS304製です。
【用途】
・追加用棚
【材質】
・ステンレス(SUS304)●No.4仕上

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行438mm

ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行438mm

    ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行738mm

    ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行738mm

      ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm

      ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm

        ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行588mm

        ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行588mm

          ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行438mm

          ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行438mm

            ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行738mm

            ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行738mm

              調理台 引出しスノコ板付

              調理台 引出しスノコ板付

                ステンレス作業台スノコ棚 WSNシリーズ

                ステンレス作業台スノコ棚 WSNシリーズ

                  調理台・引出スノコ付

                  調理台・引出スノコ付

                    ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-9060

                    ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-9060

                      メーカー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー マルゼン シンコー マルゼン シンコー
                      通常価格 11,095円 23,763円 12,675円 14,486円 12,210円 25,220円 51,930円 43,143円 53,280円 16,740円
                      通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   5日目   8日目   4日目  
                      本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション 本体 本体 本体 オプション
                      材質1 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304)
                      最大積載量(kg) 200 200 200 200 200 200 - - - 200
                      表面処理 No.4仕上 No.4仕上 No.4仕上 No.4仕上 No.4仕上 No.4仕上 - No.4仕上 - No.4仕上
                      棚段数(段) 1 1 1 1 1 1 - - - 1

                      ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行438mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      最近見た商品

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                      閉じる

                      比較リスト