(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビルトイン・モータ(単相100V) キャプスタン電動ウインチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビルトイン・モータ(単相100V) キャプスタン電動ウインチ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
532,793円 ~ 549,632円
税込価格
586,072円 ~ 604,595円

往復牽引作業に威力を発揮する。【特長】・モータ部とドラム部が2列になった並列型...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    アルミニウム合金鋳物・スチール

(i)ご注意

  • 横引き専用ウインチですので、垂直吊りには使用できません。
  • ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。
  • 横引き専用ウインチですので、垂直吊りには使用できません。 ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最大吊上荷重(t)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最大吊上荷重(t)50Hz
最大吊上荷重(t)60Hz
電源(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
851-9634
4521891223058
48300
0.12(15.7m/min)
0.10(18.7m/minm)
三相200V 0.75kW

1個

532,793( 586,072円 )

16日目

0.2
851-9636
4521891224055
48600
0.20(9.8m/min)
0.16(11.7m/min)
三相200V 0.75kW

1個

532,793( 586,072円 )

16日目

0.3
851-9638
4521891225052
50500
0.30(6.4m/min)
0.24(7.6m/min)
三相200V 0.75kW

1個

532,793( 586,072円 )

16日目

その他
851-9640
4521891227056
49400
0.22(15.4m/min)
0.19(18.4m/min)
三相200V 0.75kW

1個

549,631( 604,594円 )

16日目

その他
851-9642
4521891228053
49700
0.36(9.6m/min)
0.30(11.5m/min)
三相200V 0.75kW

1個

549,631( 604,594円 )

17日目

その他
851-9644
4521891229050
51000
0.53(6.5m/min)
0.44(7.7m/min)
三相200V 0.75kW

1個

549,632( 604,595円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

往復牽引作業に威力を発揮する。
【特長】
・モータ部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます
・心臓部であるモータ、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物製のケースに内蔵され、雨、風、塵に対しても安心です
・高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します
・キャプスタン形ドラムで往復牽引作業に適しています
【用途】
・往復軌道台車に
・門扉、倉庫扉、開閉アーケードなどに
・移動棚や天窓に
・温室屋根や船倉上扉に
・養魚水槽の覆いに
・消防署訓練用の安全ネットに

(i)ご注意

  • 横引き専用ウインチですので、垂直吊りには使用できません。
  • ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。
  • 横引き専用ウインチですので、垂直吊りには使用できません。 ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビルトイン・モータ(単相100V) キャプスタン電動ウインチ

ビルトイン・モータ(単相100V) キャプスタン電動ウインチ

    並列型ウインチ(ビルトイン・モーター内蔵)

    並列型ウインチ(ビルトイン・モーター内蔵)

      中型マイティプラー 非常停止付制御盤付 MAシリーズ

      中型マイティプラー 非常停止付制御盤付 MAシリーズ

        電動ミニ往復牽引エンドレスウインチ

        電動ミニ往復牽引エンドレスウインチ

          ベビーマイティ 100V

          ベビーマイティ 100V

            低速型マイティプラー 直接制御盤付

            低速型マイティプラー 直接制御盤付

              ケーブルウインチ 高速・低騒音・無段変速型

              ケーブルウインチ 高速・低騒音・無段変速型

                ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装)

                ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装)

                  手動エンドレスウインチ

                  手動エンドレスウインチ

                    メーカー マックスプル工業 マックスプル工業 トーヨーコーケン マックスプル工業 トーヨーコーケン トーヨーコーケン 育良精機製作所 マックスプル工業 マックスプル工業
                    通常価格 532,793円 374,016円 862,500円 392,195円 612,897円 684,375円 560,000円 176,109円 138,929円
                    通常出荷日 15日目~   4日目~   4日目   1日目   5日目   4日目   4日目~   9日目   9日目  
                    材質1 アルミニウム合金鋳物・スチール - - FCD鋳物 - - - - -

                    ビルトイン・モータ(単相100V) キャプスタン電動ウインチのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました