(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)シングル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BMT-HN5.0X0.5-S
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)シングル ラウンドスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,019円
税込単価
1,121円

【特長】・角張った吊荷は、「補強筒」なしでは吊れません【用途】・角当て、緩衝材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    補強筒
  • 全長(m):
    0.5
  • 材質1:
    ナイロン
  • 仕様:
    接合テープ付

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんど無くなる場合が有ります。

型番

BMT-HN5.0X0.5-S 解除

Loading...

商品情報を表示

BMT-HN5.0X0.5-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
ベルト寸法(mm)幅×厚さ
適合マルチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BMT-HN5.0X0.5-S

817-0836
170
140×2
HNW050

2個

1,019( 1,121円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角張った吊荷は、「補強筒」なしでは吊れません
【用途】
・角当て、緩衝材等

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんど無くなる場合が有ります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)シングルの型番BMT-HN5.0X0.5-Sのページです。
型番BMT-HN5.0X0.5-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)シングル

補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)シングル

    シライ 補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)12.5t×0.5m シングル

    シライ 補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)12.5t×0.5m シングル

      補強筒(エンドレス形/マルチスリング用) ダブル

      補強筒(エンドレス形/マルチスリング用) ダブル

        メーカー シライ シライ シライ
        通常価格 1,019円 2,670円 1,188円
        通常出荷日 7日目   7日目   7日目  
        商品タイプ 補強筒 補強筒 補強筒
        全長(m) 0.5 0.5 0.5
        材質1 ナイロン ナイロン ナイロン
        仕様 接合テープ付 - 接合テープ付

        補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)シングルのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        BMT-HN12.5X0.5-S
        BMT-HN16.0X0.5-S
        BMT-HN18.0X0.5-S
        BMT-HN20.0X0.5-S
        BMT-HN25.0X0.5-S
        BMT-HN8.0X0.5-S
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        トラスココード 質量(g) ベルト寸法(mm)幅×厚さ 適合マルチ

        1,512円

        ( 1,663円 )
        2個 あり

        7日目

        817-0826220190×2HNW125

        1,688円

        ( 1,857円 )
        2個 あり

        7日目

        817-0828260240×2HNW160

        1,916円

        ( 2,108円 )
        2個 あり

        7日目

        817-0830300280×2HNW180

        1,916円

        ( 2,108円 )
        2個 あり

        7日目

        817-0832300280×2HNW200

        1,916円

        ( 2,108円 )
        2個 あり

        7日目

        817-0834300280×2HNW250

        1,134円

        ( 1,247円 )
        2個 あり

        7日目

        817-0838220190×2HNW080

        ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました