(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
915,863円
税込単価
1,007,449円

【特長】・本体、ステンレスです。一部メッキやシリンダーはステンレスコートになり...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・本体、ステンレスです。一部メッキやシリンダーはステンレスコートになります。
  • 仕様2:
    ・パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適。・食品関係や薬品関係のユーザー様にも最適。

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。

型番

BMS30L-HL 解除

Loading...

仕様

BMS30L-HL【特長】
・本体、ステンレスです。一部メッキやシリンダーはステンレスコートになります。
【用途】
・パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適。
・食品関係や薬品関係のユーザー様にも最適。
【商品仕様】
・準ステンレス製ハンドパレットトラック
・トラスココード:827-9651
・質量:93kg
【材質/仕上】
・本体部SUS
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BMS30L-HL

・準ステンレス製ハンドパレットトラック・トラスココード:827-9651・質量:93kg・【材質/仕上】本体部SUS

1個

915,863( 1,007,449円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体、ステンレスです。一部メッキやシリンダーはステンレスコートになります
【用途】
・パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適
・食品関係や薬品関係のユーザー様にも最適

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラックの型番BMS30L-HLのページです。
型番BMS30L-HLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラック

ビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラック

    ビビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラック

    ビビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラック

      ビシャモン オールステンレス製ハンドパレットトラック

      ビシャモン オールステンレス製ハンドパレットトラック

        SUSボールリフト

        SUSボールリフト

          エアーアングルグラインダー

          エアーアングルグラインダー

            エアーオービタルサンダー

            エアーオービタルサンダー

              フレックスヘッドギヤレンチ

              フレックスヘッドギヤレンチ

                エアーニードルスケーラー

                エアーニードルスケーラー

                  エアーベルトサンダー ATHUNDER

                  エアーベルトサンダー ATHUNDER

                    エアーオービタルサンダーパッド

                    エアーオービタルサンダーパッド

                      エアーソー替刃

                      エアーソー替刃

                        メーカー スギヤス スギヤス スギヤス 京町産業車輌 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                        通常価格 915,863円 793,868円 584,480円 1,829,132円 18,394円 16,528円 1,397円 10,395円 7,256円 1,503円 1,564円
                        通常出荷日 16日目   15日目   16日目   13日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        仕様1 ・本体、ステンレスです。一部メッキやシリンダーはステンレスコートになります。 ・本体、ステンレスです。一部メッキやシリンダーはステンレスコートになります。・パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適。 - - - - - - - - -
                        仕様2 ・パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適。・食品関係や薬品関係のユーザー様にも最適。 - - - - - - - - - -

                        ビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラックのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ステンレス製リフターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました