(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラック

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
793,868円
税込単価
873,255円

【特長】・本体、ステンレスです。一部メッキやシリンダーはステンレスコートになり...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・本体、ステンレスです。一部メッキやシリンダーはステンレスコートになります。・パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適。

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。

型番

BMS25L-HL 解除

Loading...

仕様

BMS25L-HL【特長】
・本体、ステンレスです。一部メッキやシリンダーはステンレスコートになります。
【用途】
・パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適。
・食品関係や薬品関係のユーザー様にも最適。
【商品仕様】
・準ステンレス製ハンドパレットトラック
・トラスココード:827-9649
・質量:92kg
【材質/仕上】
・本体部SUS
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BMS25L-HL

・食品関係や薬品関係のユーザー様にも最適。・準ステンレス製ハンドパレットトラック・トラスココード:827-9649・質量:92kg・【材質/仕上】本体部SUS

1個

793,868( 873,255円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体、ステンレスです。一部メッキやシリンダーはステンレスコートになります
【用途】
・パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適
・食品関係や薬品関係のユーザー様にも最適

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラックの型番BMS25L-HLのページです。
型番BMS25L-HLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラック

ビビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラック

    ビシャモン オールステンレス製ハンドパレットトラック

    ビシャモン オールステンレス製ハンドパレットトラック

      ビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラック

      ビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラック

        SUSボールリフト

        SUSボールリフト

          リーフヒンジ FB-759

          リーフヒンジ FB-759

            リーフヒンジ FB-757

            リーフヒンジ FB-757

              タイミングベルトコンベヤ 2列ヘッド駆動3溝フレーム φ50

              タイミングベルトコンベヤ 2列ヘッド駆動3溝フレーム φ50

                横押型クランプ 押し引き兼用クランプ No.FM150

                横押型クランプ 押し引き兼用クランプ No.FM150

                  ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 2t用

                  ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 2t用

                    ステンレス鋼製フィニッシュハンドル 大型タイプ FT型

                    ステンレス鋼製フィニッシュハンドル 大型タイプ FT型

                      T30シリーズこて先 ノズル組品

                      T30シリーズこて先 ノズル組品

                        MH サイドアーム

                        MH サイドアーム

                          あおりファスナー C-857-3

                          あおりファスナー C-857-3

                            メーカー スギヤス スギヤス スギヤス 京町産業車輌 タキゲン製造 タキゲン製造 ミスミ カクタ トラスコ中山 スガツネ工業 白光 ミラック光学 タキゲン製造
                            通常価格 793,868円 584,480円 915,863円 1,829,132円 2,334円 2,489円 - 2,997円 376,760円 14,175円 10,755円 17,899円 13,650円
                            通常出荷日 15日目   16日目   16日目   13日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 12日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 14日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            仕様1 ・本体、ステンレスです。一部メッキやシリンダーはステンレスコートになります。・パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適。 - ・本体、ステンレスです。一部メッキやシリンダーはステンレスコートになります。 - - - - - - - - - -

                            ビビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス製リフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました