(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

佐藤 寸胴鍋用バイメタル温度計 BM-R-75 0~120℃ (2350-00)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

佐藤 寸胴鍋用バイメタル温度計 BM-R-75 0~120℃ (2350-00)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,500円
税込単価
17,050円

【特長】・寸胴鍋用温度計です。【用途】・寸胴鍋内スープ等の温度管理に。【商品仕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(設置式)
  • 測定温度範囲(℃):
    0~120
  • 防滴・防水機能:
    防滴
  • トラスココード:
    805-1169
  • JANコード:
    4974425235094
  • 質量(g):
    192.000

型番

BM-R-75 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM-R-75

1個

15,500( 17,050円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・寸胴鍋用温度計です。
【用途】
・寸胴鍋内スープ等の温度管理に。
【商品仕様】
・ケース外径(mm):Φ80
・感温部(mm):Φ8×400
・水濡れ可能な防滴仕様
・見やすい45度の傾斜
・鍋取付用クリップ付(支持ブランケット)
・温度0~120℃
・JANコード:4974425235094
・トラスココード:805-1169
・質量:192g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

佐藤 寸胴鍋用バイメタル温度計 BM-R-75 0~120℃ (2350-00)の型番BM-R-75のページです。
型番BM-R-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

佐藤 寸胴鍋用バイメタル温度計 BM-R-75 0~120℃ (2350-00)

佐藤 寸胴鍋用バイメタル温度計 BM-R-75 0~120℃ (2350-00)

    K熱電対高速応答温度プローブ

    K熱電対高速応答温度プローブ

      標準温度計 全長300mm

      標準温度計 全長300mm

        防水型中心温度計 AD-5625

        防水型中心温度計 AD-5625

          赤液棒状温度計 全長300mm

          赤液棒状温度計 全長300mm

            テストー T熱電対オーブン対応高速応答温度プローブ

            テストー T熱電対オーブン対応高速応答温度プローブ

              Pt100耐腐食性ラボ用温度プローブ

              Pt100耐腐食性ラボ用温度プローブ

                食品用温度プローブ

                食品用温度プローブ

                  赤液棒状温度計 脚長

                  赤液棒状温度計 脚長

                    精密水銀温度計 全長300/330/450

                    精密水銀温度計 全長300/330/450

                      ふっ素樹脂被覆温度計 赤液

                      ふっ素樹脂被覆温度計 赤液

                        日本薬局方温度計 新規トレサ付 JCシリーズ

                        日本薬局方温度計 新規トレサ付 JCシリーズ

                          K熱電対マグネット式表面温度プローブ 20Nマグネット式

                          K熱電対マグネット式表面温度プローブ 20Nマグネット式

                            メーカー 佐藤計量器製作所 テストー 東京硝子器械 エー・アンド・デイ 東京硝子器械 テストー テストー テストー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン テストー
                            通常価格 15,500円 24,000円 17,370円 3,000円 800円 22,001円 27,001円 20,000円 8,477円 10,681円 11,563円 68,489円 34,146円
                            通常出荷日 7日目   7日目   6日目   1日目~   2日目   17日目   7日目   7日目   9日目~   9日目~   6日目~   19日目   7日目  
                            商品タイプ 温度計(設置式) 熱感知センサー 温度計 中心温度計 温度計 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 温度計 温度計 温度計 - 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) 0~120 -50~250 - - - -50~250 -50~400 -50~350 - - - - -50~170
                            防滴・防水機能 防滴 防水 - 防水 - 防水 なし 防水 - - - - なし
                            トラスココード 805-1169 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4974425235094 - - - - - - - - - - - -

                            佐藤 寸胴鍋用バイメタル温度計 BM-R-75 0~120℃ (2350-00)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました