(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベロメタル エマージェンシーファーストキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベロメタル エマージェンシーファーストキット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
412,636円
税込単価
453,900円

【特長】・万能型の標準型と速乾型のスーパーラピッドの両方が入った構成となってお...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM-FAST

1個

412,636( 453,900円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・万能型の標準型と速乾型のスーパーラピッドの両方が入った構成となっております。ご家庭における常備薬の様に手元に置いておきますと、まさかの際に抜群の効果を上げます。
【用途】
・標準型:補修箇所が乾燥していて約3時間放置できる場合に。
・スーパーラピッド型:短時間で補修を完了させたい、或いは使用箇所に水や油の付着や漏れがある場合に。
【商品仕様】
・色:黒褐色
・容量(g):標準型1000/スーパー125×5
・可使時間:標準型30分/スーパーラピッド1分
・引張強度:44N/[[MM2]]
・引張強度:44N/[[MM2]]
・耐熱温度:標準型:約300℃/スーパーラピッド約360℃
・塗布(厚み):6mm以上
・混合比:1:1
・硬化時間(20℃):標準型約3時間/スーパーラピッド約3分間
・2液混合型
・パテ状
・JANコード:4562114930728
・トラスココード:107-1173
・質量:1.625kg
【材質/仕上】
・主成分:樹脂系
【セット内容/付属品】
・標準型1.0kg、スーパーラピッド125g×5、クリーナー250ml×2、補強テープ10cm(幅)×1m(長)5本、混合板、混合用ヘラ、コップ

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベロメタル エマージェンシーファーストキットの型番BM-FASTのページです。
型番BM-FASTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベロメタル エマージェンシーファーストキット

ベロメタル エマージェンシーファーストキット

    ベロメタル エマージェンシーサービスキット

    ベロメタル エマージェンシーサービスキット

      ベロメタル カバン入りキット 1.0Kg

      ベロメタル カバン入りキット 1.0Kg

        ベロメタル カバン入りキット2.5kg

        ベロメタル カバン入りキット2.5kg

          ベロメタル アクションキット

          ベロメタル アクションキット

            450gセット 鉄・補修パテ(超速硬化)

            450gセット 鉄・補修パテ(超速硬化)

              500gセット 鉄補修・パテ(緊急・水道用規格)

              500gセット 鉄補修・パテ(緊急・水道用規格)

                300ml亜鉛メッキ補修用錆止めスプレー

                300ml亜鉛メッキ補修用錆止めスプレー

                  ニッぺ 水性ブロック目地うめパテ 4kg ホワイト

                  ニッぺ 水性ブロック目地うめパテ 4kg ホワイト

                    500gセット 耐熱 補修・パテ

                    500gセット 耐熱 補修・パテ

                      450gセット ゴム補修・パテ

                      450gセット ゴム補修・パテ

                        110g 熱硬化パテ

                        110g 熱硬化パテ

                          冷間溶接システム"ベロメタル スーパーラピッド

                          冷間溶接システム"ベロメタル スーパーラピッド

                            メーカー ベロメタル ベロメタル ベロメタル ベロメタル ベロメタル エスコ エスコ エスコ ニッぺ エスコ エスコ エスコ ベロメタル
                            通常価格 412,636円 238,932円 174,869円 320,711円 108,400円 16,443円 10,400円 1,430円 6,163円 58,118円 14,700円 1,170円 75,200円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   4日目   5日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  

                            ベロメタル エマージェンシーファーストキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました