(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

専用脚立 BM型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BM-A120
専用脚立 BM型 センヨウキャタツ BMガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,244円
税込単価
57,468円

【特長】・広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています・天板...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    160
  • 天板寸法(mm):
    349×300
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    65

型番

BM-A120 解除

Loading...

 
カタログを表示

BM-A120 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
天板高さ(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
ステップ数(天板除く)
材質
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM-A120

専用脚立
その他規格
1.2
1.37
4989247263026
502-1162
8600
アルミ合金
3
アルミ
Aマーク認定品
1台

1個

52,244( 57,468円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています
・天板幅が広い多用途向けアルミ製脚立です
・踏面幅65mm、天板は349×300mmとすべてにワイドです
【用途】
・工場をメインとした高所作業用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用脚立 BM型の型番BM-A120のページです。
型番BM-A120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

専用脚立 BM型

専用脚立 BM型

    軽量専用脚立 BEN-KEI

    軽量専用脚立 BEN-KEI

      仮設工業会認定脚立 BSA-A

      仮設工業会認定脚立 BSA-A

        専用脚立 BSA-A

        専用脚立 BSA-A

          脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

          脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

            幅広踏ざん(55mm)  はしご兼用脚立 PRS-W

            幅広踏ざん(55mm) はしご兼用脚立 PRS-W

              アルミ長尺専用脚立 PRS

              アルミ長尺専用脚立 PRS

                長尺専用脚立 MXB-F

                長尺専用脚立 MXB-F

                  三脚調節式園芸脚立

                  三脚調節式園芸脚立

                    三脚 MA-F

                    三脚 MA-F

                      はしご兼用脚立 エコシリーズ

                      はしご兼用脚立 エコシリーズ

                        専用脚立HM型 天板幅広

                        専用脚立HM型 天板幅広

                          専用脚立 ウイングステップ 上枠付

                          専用脚立 ウイングステップ 上枠付

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ アルインコ エスコ アルインコ アルインコ アルインコ ナカオ アルインコ 長谷川工業 ピカコーポレイション 長谷川工業
                            通常価格 52,244円 11,156円 59,638円 117,471円 50,910円 14,406円 55,954円 39,727円 40,313円 50,149円 10,020円 89,398円 28,790円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目~   4日目   4日目~   1日目   4日目~   1日目  
                            最大使用質量(kg) 160 130 160 160 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                            天板寸法(mm) 349×300 300×152 - - - - - - - - - 300×247 -
                            踏ざん踏面幅(mm) 65 55 - - - - - - - - - 55 -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BM-A150
                            BM-A180
                            BM-A210
                            BM-A240
                            BM-A270
                            BM-A300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 規格 天板高さ
                            (m)
                            収納時全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 ステップ数(天板除く) 材質 仕様 内容量

                            67,186円

                            ( 73,905円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            専用脚立その他規格1.51.694989247004032242-912810500.0アルミ合金4アルミAマーク認定品1台

                            110,680円

                            ( 121,748円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            専用脚立その他規格1.82.014989247263040502-117112200.0アルミ合金5アルミAマーク認定品1台

                            139,538円

                            ( 153,492円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            専用脚立その他規格2.12.324989247004056242-913614500.0アルミ合金6アルミAマーク認定品1台

                            161,502円

                            ( 177,652円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            専用脚立その他規格2.42.644989247004063242-914416400.0アルミ合金7アルミAマーク認定品1台

                            203,601円

                            ( 223,961円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            専用脚立その他規格2.72.964989247004070242-915218600.0アルミ合金8アルミAマーク認定品1台

                            224,245円

                            ( 246,670円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            専用脚立その他規格33.284989247004087242-916120700.0アルミ9アルミAマーク認定品1台

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました