(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高力ボルトラインマーカー

高力ボルトラインマーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
300円
税込価格
330円

【特長】・高力ボルト接合のマーキング用ペンです・特殊ペン先加工でボルト角にジャ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工業用マーカー
  • 形状:
    ペン
  • 用途:
    溶接箇所
  • 質量(g):
    20.000
  • 材質1:
    本体:油性顔料系
  • 材質2:
    芯:アクリル
  • ペン先(mm):
    4.0
  • 適合温度範囲(℃):
    -20~200

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4902561569728
818-5602
-
10

10個

300( 330円 )

1日目

4902561569735
818-5603
蛍光ピンク
10

10個

300( 330円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高力ボルト接合のマーキング用ペンです
・特殊ペン先加工でボルト角にジャスト
・確実なマーキングで作業効率アップ!すばやく、きれいに、確実にラインが引けます
・消しペンはピンポイントで消せ、ペンタイプで安全に持ち運び・消去作業が出来ます
【用途】
・高力ボルト接合のマーキングに

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高力ボルトラインマーカー

高力ボルトラインマーカー

    鉄鋼用マーカー 細字

    鉄鋼用マーカー 細字

      シヤチハタ ウェットライト 中字 赤

      シヤチハタ ウェットライト 中字 赤

        マーキングチョーク

        マーキングチョーク

          鉄鋼用マーカー 中字

          鉄鋼用マーカー 中字

            uni 水性ダーマトグラフ 赤 (12本入)

            uni 水性ダーマトグラフ 赤 (12本入)

              ソリッドマーカー 細字

              ソリッドマーカー 細字

                工業用マーカー“PRO WASH”

                工業用マーカー“PRO WASH”

                  メーカー 不易糊工業 サクラクレパス シヤチハタ 三菱鉛筆 サクラクレパス 三菱鉛筆 サクラクレパス LACO(LA-CO社)
                  通常価格 300円 250円 178円 177円 459円 1,440円 257円 994円
                  通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                  商品タイプ 工業用マーカー 工業用マーカー - - 工業用マーカー - - 工業用マーカー
                  形状 ペン ペン - - - - - -
                  用途 溶接箇所 金属 / 樹脂 / ガラス / ゴム / 木材 / 石 / 鋼材 - - - - - -
                  質量(g) 20.000 - - - - - - -
                  材質1 本体:油性顔料系 - - - - - - -

                  高力ボルトラインマーカーのレビュー

                  評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                  マーキング
                  評価 3.0満足度:3.02022/07/28
                  ボルト用のマーキングに使用しています。
                  ボルトへのインクのりも良く垂れないです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  キャップボルトのマーク
                  評価 4.0満足度:4.02019/05/15
                  アルミフレーム、黒皮鉄に使用しました。問題なく使用できました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました